DATA SHEET
DACx0504 クワッド、16/14/12 ビット、内部リファレンス電圧搭載の SPI 電圧出力 DAC
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 性能
- INL:16ビット分解能で最大値±1LSB
- TUE:FSR最大値の±0.1%
- 2.5Vの高精度内部基準電圧を搭載
- 初期精度: ±5mV (最大値)
- 低ドリフト: 2ppm/℃ (標準値)
- 高い駆動能力: 電源レールから0.5Vで20mA
- 柔軟な出力構成
- ユーザーがゲインを選択可能: 2、1、½
- ゼロ・スケールまたは中間スケールにリセット
- 広い動作範囲
- 電源: 2.7V~5.5V
- 温度: -40℃~125℃
- 50MHz、SPI互換のシリアル・インターフェイス
- 4線式モード、1.7V~5.5V動作
- デイジー・チェーン動作
- CRCエラー・チェック
- 低消費電力: 5.5Vで0.7mA/チャネル
- 小型のパッケージ: 3mm×3mm、16ピンのWQFN