DAC7568、DAC8168、DAC8568は低消費電力、電圧出力、8チャネル、12/14/16ビットのデジタル/アナログ・コンバータ(DAC)です。これらのデバイスには2.5V、2ppm/℃の内部基準電圧(デフォルトでは無効)が含まれており、フルスケール出力電圧範囲は2.5V~5Vです。内部基準電圧の初期精度は0.004%で、VREFIN/VREFOUTピンで最大20mAを供給できます。これらのデバイスは単調で、線形性に優れており、望ましくないコード間の過渡電圧(グリッチ)が最小化されます。他用途な3線式のシリアル・インターフェイスを使用し、最高50MHzのクロック速度で動作します。インターフェイスは、標準の SPI™、 QSPI™、 Microwire™、デジタル信号プロセッサ(DSP)インターフェイスと互換性があります。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
DAC7568 | TSSOP (14) | 5.00mm×4.40mm |
TSSOP (16) | 5.00mm×4.40mm | |
DAC8168 | TSSOP (14) | 5.00mm×4.40mm |
TSSOP (16) | 5.00mm×4.40mm | |
DAC8568 | TSSOP (16) | 5.00mm×4.40mm |
Changes from E Revision (January 2014) to F Revision
Changes from D Revision (May 2012) to E Revision
Changes from C Revision (February 2011) to D Revision
Changes from B Revision (November 2010) to C Revision
Changes from A Revision (April 2009) to B Revision