SLASF62 June 2024 DAC80516
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
The DAC transfer function is given by Equation 1.
where
The DAC output spans the voltage ranges shown in Table 6-1.
DAC DATA REGISTER | DAC OUTPUT VOLTAGE (V) | ||
---|---|---|---|
BINARY | HEX | 0V TO 5V RANGE | 0V TO 2.5V RANGE |
0000 0000 0000 0000 | 0000 | 0 | 0 |
0000 0000 0000 0001 | 0001 | 0.000076 | 0.000038 |
1000 0000 0000 0000 | 8000 | 2.5 | 1.25 |
1111 1111 1111 1110 | FFFE | 4.999847 | 2.499924 |
1111 1111 1111 1111 | FFFF | 4.999924 | 2.499962 |