JAJS398F January 2009 – April 2018 DAC7568 , DAC8168 , DAC8568
PRODUCTION DATA.
一般に、DACの分解能はさまざまな方法で表現されます。IEC 60748-4などの仕様では、数値分解能、アナログ分解能、および相対分解能が使用されます。数値分解能は、転送特性の全ステップ数を表現するために必要な、選択された記数法の桁数として定義されます。ここでステップとは、デジタル入力コードおよびそれに対応する離散アナログ出力値の両方を表します。データシートに記載される最も一般的な分解能の定義は、ビットで表された数値分解能です。