20 ビットの DAC11001A、18 ビットの DAC91001、16 ビットの DAC81001 (DACx1001) は、高精度、低ノイズの電圧出力、シングル・チャネル・デジタル/アナログ・コンバータ (DAC) です。DACx1001 は設計で単調性が規定され、全範囲で 4LSB 未満の優れた直線性を備えています。
バッファなしの電圧出力により、低ノイズ性能 (7 nV/√Hz) と高速セトリング時間 (1µs) を両立させているため、このデバイスは低ノイズ、高速制御ループ、波形生成アプリケーションに最適です。DACx1001 には拡張グリッチ除去回路が内蔵されており、コードに依存しない超低グリッチ (1nV-s) を実現しているため、全高調波歪み (THD) が非常に小さいクリーンな波形ランプを生成できます。
DACx1001 デバイスには、DAC の電源オン時にレジスタが既知の値になるようにパワー・オン・リセット回路が組み込まれています。外部基準電圧を使用すると、VREFPF~VREFNF までの DAC 出力範囲 (非対称な出力範囲も含む) を実現できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
DAC11001 | TQFP (48) | 7.00mm×7.00mm |
DAC91001 (プレビュー) | ||
DAC81001 (プレビュー) |