JAJS013I December 2000 – September 2020 DCP010505B , DCP010505DB , DCP010507DB , DCP010512B , DCP010512DB , DCP010515B , DCP010515DB , DCP011512DB , DCP011515DB , DCP012405B , DCP012415DB
PRODUCTION DATA
DCP01Bシリーズは、1W、絶縁型、非安定型DC/DCコンバータ・モジュールのファミリです。必要な外付け部品が最小限で、オンチップのデバイス保護が搭載されているため、DCP01Bシリーズのデバイスは出力ディセーブルやスイッチング周波数の同期などの追加機能も提供できます。
これらの機能に加え、小型サイズであることから、DCP01Bシリーズのデバイスは広範なアプリケーションに適しており、信号パスの絶縁が必要なアプリケーションで簡単に使用できるソリューションです。
警告:この製品の動作絶縁は、信号の絶縁のみを意図したものです。強化絶縁を必要とする安全用の絶縁回路の一部として使用してはいけません。「機能説明」の定義を参照してください。 |
型番 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DCP01xxxxB | PDIP (7) | 19.18mm×10.60mm |
SOP (7) |