データシート
DCP010505DB
- 1kV 絶縁 (動作上):1 秒間テスト
- 絶縁バリアの両側に連続的な電圧を印加: 60VDC / 42.5VAC
- UL1950 認定部品
- EN55022 Class B の EMC に準拠
- 7 ピン PDIP および 7 ピン SOP パッケージ
- 入力電圧: 5V、15V、24V
- 出力電圧: ±5V、±6.5V、±12V、±15V
- デバイス間の同期
- 過熱保護機能
- 短絡保護
- 高効率
DCP01Bシリーズは、1W、絶縁型、非安定型DC/DCコンバータ・モジュールのファミリです。必要な外付け部品が最小限で、オンチップのデバイス保護が搭載されているため、DCP01Bシリーズのデバイスは出力ディセーブルやスイッチング周波数の同期などの追加機能も提供できます。
これらの機能に加え、小型サイズであることから、DCP01Bシリーズのデバイスは広範なアプリケーションに適しており、信号パスの絶縁が必要なアプリケーションで簡単に使用できるソリューションです。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DCP01 シリーズ、1W、1000VRMS 絶縁型、非安定型 DC/DC コンバータ・モジュール データシート (Rev. I 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2020年 11月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (NVA) | 7 | Ultra Librarian |
SOP (DUA) | 7 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点