JAJSQJ0 june   2023 DDC3256

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4Revision History
  6. 5Device and Documentation Support
    1. 5.1 Documentation Support
      1. 5.1.1 Related Documentation
    2. 5.2 サポート・リソース
    3. 5.3 Trademarks
    4. 5.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 5.5 用語集
  7. 6Mechanical, Packaging, and Orderable Information
    1. 6.1 Mechanical Data

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • ZWX|336
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

DDC3256 は 24 ビット、256 チャネル、電流入力 A/D コンバータです。電流積分による電流から電圧への変換と A/D 変換の両方を組み合わせます。

フォトダイオードのような個別の低レベル電流出力デバイスを最大 256 個まで入力に直接接続し、並列 (同時) にデジタル化できます。

256 個の各入力に対して、このデバイスには低ノイズで低消費電力の積分器が 1 つあり、センサからのすべての電荷をキャプチャするように設計されています。積分時間は 50μs~1.6ms で調整可能なため、fA~μA のオーダーの電流を優れた精度で連続測定できます。積分器の出力は、オンチップの低消費電力 ADC によってデジタル化され、変換されたデジタル・コードは、チャネル数の多い環境でのノイズ結合を最小限に抑えるように設計された単一の LVDS ペアを介して送信されます。

DDC3256 は、1.85V 単一電源で動作します。このデバイスは、0℃~70℃の動作温度範囲で仕様が規定されており、13.2 × 17.2mm2、336 ボール、0.8mm ピッチの BGA パッケージで供給されます。オンチップのリファレンス・バッファとバイパス・コンデンサ (BGA 上) は、外部コンポーネントの要件を最小限に抑え、基板面積をさらに削減するのに役立ちます。

パッケージ情報
部品番号パッケージ(1)パッケージ・サイズ (公称) (2)
DDC3256ZWXZWX (NFBGA、336)17.2mm × 13.2mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
パッケージ・サイズ (長さ×幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
GUID-20210430-CA0I-FFDG-XZ9N-LPBTBFNWRGVT-low.svg概略回路図