JAJSF21C february 2018 – july 2023 DLP3010
PRODUCTION DATA
DLP3010 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は、デジタル制御の MOEMS (micro-opto-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) です。適切な光学システムと組み合わせることにより、DLP3010 DMD は非常に鮮明で高品質の画像や映像を表示できます。DLP3010 はチップセットの一部であり、チップセットは DLP3010 DMD、DLPC3433 または DLPC3438 ディスプレイ・コントローラ、DLPA200x / DLPA3000 PMIC/LED ドライバで構成されます。DLP3010 は物理的なサイズが小さく、コントローラや PMIC/LED ドライバと組み合わせることにより、小さな外形と低消費電力で高解像度の HD 表示を可能にする、完全なシステム・ソリューションが得られます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DLP3010 | FQK (57) | 18.20mm × 7.00mm |