JAJSJ75C april 2020 – july 2023 DLP3010LC
PRODUCTION DATA
7212-313BK デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は、デジタル制御の MOEMS (micro-opto-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) です。適切な光学システムと組み合わせることで、この DMD は非常に鮮明で高品質の画像や映像を表示できます。この DMD は、DMDと DLPC3478 ディスプレイおよび照明コントローラ、DLPA200x/DLPA300x PMIC/LED ドライバで構成されるチップセットの一部です。この DMD は物理的なサイズが小さいので、コントローラや PMIC/LED ドライバと組み合わせることにより、3D スキャナなど、小さな外形と低消費電力で高解像度の光制御アプリケーションに対応する完全なシステム・ソリューションを実現します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
7212-313BK | FQK (57) | 18.20mm × 7.00mm |