JAJSLG7 July 2021 DLP301S
ADVANCE INFORMATION
DLP301S デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は、デジタル制御の MOEMS (micro-opto-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) です。適切な光学システムと結合することで、この DMD は非常に鮮明で高品質の画像を表示できます。この DMD は、DLP301S DMD、DLPC1438 3D プリント・コントローラ、DLPA200x/DLPA300x PMIC/LED ドライバで構成されるチップセットの一部です。この DMD は物理的なサイズが小さく、コントローラや PMIC/LED ドライバと組み合わせることにより、高速、高解像度、高信頼性の DLP 3D プリンタ用の高出力光学エンジンを実現する、完全なシステム・ソリューションを提供します。
DLP300S の開発を始める方法については、TI DLP® 光制御テクノロジーのページをご覧ください。
TI.com で利用できる DLP の高度な光制御リソースには、リファレンス・デザイン、光モジュール・メーカー、DLP デザイン・ネットワーク・パートナーなどが含まれており、製品開発期間の短縮に役立ちます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DLP301S | FQS (99) | 19.25mm × 7.20mm |