DATA SHEET
DLP3020-Q1 車内ディスプレイ用 0.3 インチ WVGA DMD
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載用認定済み
- 対角 0.3 インチのマイクロミラー・アレイ
- マイクロミラー・ピッチ:7.6µm
- マイクロミラー傾斜角:±12° (フラット状態に対して)
- 側面照明による効率の最適化
- WVGA (864 × 480) 解像度
- 偏光無依存の空間光変調器
- LED またはレーザー光源と互換
- 偏光眼鏡で画像を視認可能
- 低い消費電力:105mW (標準値)
- 動作温度範囲:–40℃~105℃
- 熱効率 7.0℃/W のハーメチック・パッケージ
- JTAG バウンダリ・スキャンによりインシステム検証が可能
- DLPC120-Q1 車載用 DMD コントローラと互換
- 78MHz DDR DMD インターフェイス
- 小型化したパッケージサイズで DLP3030-Q1 と同じマイクロミラー・アレイ