JAJSNF8 February 2022 DLP3020-Q1
PRODUCTION DATA
DLP3030-Q1 車載用 DMD は、広い視野または拡張現実機能を備え、長い焦点距離を必要とする車載用ヘッドアップ・ディスプレイ (HUD) アプリケーションを主な対象としています。このチップセットは、LED またはレーザーとの組み合わせにより、125% を超える NTSC 色域の飽和度の高い色を作成でき、24 ビット RGB ビデオ入力をサポートします。さらに、このチップセットによりダイナミック・レンジの広い高輝度 (標準値 15,000cd/m2) の HUD システム、および温度により変化しない高速なスイッチングが可能になります。TI のリファレンス・デザインで使用されているように、5000:1 を超える非常に高いダイナミック・レンジを実現でき、明るい日中と暗い夜間の両方の運転状況に対応できる、動作範囲の広い車載用 HUD システムが可能になります。このデバイスは、より小型のパッケージで DLP3030-Q1 と同じマイクロミラー・アレイを備えており、光学システム設計の全体的なボリューム縮小を実現しています。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DLP3020-Q1 | FQR (64) | 8.55mm × 16.80mm |