JAJSGU1B January 2019 – May 2022 DLP4500NIR
PRODUCTION DATA
DLP4500NIR デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は空間光変調器 (SLM) として動作し、近赤外光 (NIR) をステアリングして高速度、高精度、高効率でパターンを生成します。DLP4500NIR DMD は小さな外形で高解像度を実現し、多くの場合、単一要素検出器と組み合わせることで、高価な InGaAs アレイを基礎とする検出器の設計の代替品となり、高性能でコスト効率の優れた携帯型ソリューションを実現できます。
部品番号 | パッケージ(1) | サーマル・インターフェイス領域 |
---|---|---|
DLP4500NIR | LCCC (98) | 7.00mm × 7.00mm |