JAJSOE9B april 2019 – march 2023 DLP470TE
PRODUCTION DATA
TI DLP470TE デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は、デジタル制御型の MEMS (micro-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) で、色鮮やかなフル 4K UHD ディスプレイ・ソリューションを実現します。適切な光学システムと組み合わせることで、DLP470TE DMD は、真の 4K UHD 解像度 (画面上に 800 万以上のピクセル) を表示し、正確で高精細の画像を様々な表面上に表示できます。DLP470TE DMD と DLPC4420 ディスプレイ・コントローラの組み合わせにより、DLPA100 コントローラの電源とモーター・ドライバは高性能システムを実現する能力を備えており、小型パッケージの 4K UHD 高輝度ディスプレイ・アプリケーションに最適です。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DLP470TE | FXJ (257) | 32.2mm × 22.3mm |