DLP471TP デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は、デジタル制御型の MEMS (micro-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) で、色鮮やかな 4K UHD ディスプレイ・システムを実現します。テキサス・インスツルメンツの DLP® 製品である 0.47 インチ 4K UHD チップセットは、DMD、DLPC6540 ディスプレイ・コントローラ、DLPA3005 PMIC/LED ドライバで構成されています。このコンパクトなチップセットは、小型の 4K UHD ディスプレイを実現する完全なシステム・ソリューションを提供します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DLP471TP | FQQ (270) | 25.65mm × 16.9mm |