JAJSOE1B April 2019 – February 2023 DLP480RE
PRODUCTION DATA
TI DLP480RE デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は、デジタル制御型の MEMS (micro-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) で、高解像度の WUXGA ディスプレイ・システムを実現します。DLP480RE DMD は、DLPC4430 ディスプレイ・コントローラと DLPA100 コントローラ・パワーおよびモーター・ドライバによって高性能システムを実現し、より小型のパッケージで高い解像度と 16:10 のアスペクト比、高輝度、システムの簡素化を必要とするディスプレイ・アプリケーションに最適です。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DLP480RE | FXG (257) | 32mm × 22mm |