JAJSQ48 april 2023 DLP550HE
PRODUCTION DATA
テキサス・インスツルメンツ DLP550HE デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は、デジタル制御型の MEMS (micro-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) で、色鮮やかな SVGA ディスプレイ・ソリューションを低コストで実現します。DLP550HE DMD を DLPC4430 ディスプレイ・コントローラ、DLPA100 電源およびモーター・ドライバ、DLPA200 DMD マイクロミラー・ドライバと組み合わせることで、高性能なシステムとなり、4:3 のアスペクト比、高輝度、システムの単純性を必要とするディスプレイ・アプリケーションに最適です。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DLP550HE | FYA (149) | 32.20mm × 22.30mm |