430 万個を超えるマイクロミラー
430 万個を超えるマイクロミラーを搭載した DLP670S デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は、入射光の振幅、方向、位相を変調する空間光変調器 (SLM) です。この DMD は、4 つの 2xLVDS 入力データ・バスとの組み合わせにより、非常に高速なパターン・レートで高分解能パターンを表示できます。DLP670S は高分解能で高速なパターン・レートを実現しており、産業用、医療用、および高度な画像処理アプリケーションを幅広くサポートするのに最適です。DLP670S の機能と動作の高い信頼性 は、デュアル DLPC900 デジタル・コントローラと組み合わせることで実現されます。この専用チップセットは、さまざまな最終製品ソリューションの要件を満たすのに必要な高いパターン・レートで、柔軟でプログラムしやすいパターンを提供します。
高分解能は、3Dマシン・ビジョン・アプリケーションで大型の物体をスキャンする際に直接的な利点があります。
DLP670S を使用して設計を開始する方法については、TI の DLP® 高度光制御テクノロジーのページをご覧ください。TI.com で利用できる DLP 高度光制御のリソースには、評価基板、リファレンス・デザイン、光学モジュール・メーカー、DLP デザイン・ネットワーク・パートナーなどが含まれており、製品開発期間の短縮に役立ちます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DLP670S(1) | FYR (350) | 35mm × 32mm |
Changes from Revision * (November 2020) to Revision A (June 2022)