JAJSFJ1 May 2018 DLPA4000
PRODUCTION DATA.
DLPA4000デバイスは、高度に統合された電力管理ドライバです。このデバイスは、 DLP® LEDプロジェクタ・システム用に最適化されています。DLPA4000はハイサイド・ポンプ機能により、LEDごとに最大32Aのプロジェクタをサポートします。内蔵の高効率降圧コントローラにより、デバイスに電力が供給されます。ドライバ制御スイッチは、R、G、BのLEDのシーケンシングに対応します。このデバイスには5つの降圧コンバータが内蔵され、そのうち2つはDLPC4422コントローラの低電圧電源専用です。別の専用のレギュレートされた電源が、DLPA200 DMDマイクロミラー・ドライバと、DMD用のタイミングが重要な3つのDC電源であるVBIAS、VRST、VOFSに電力を供給します。
DLPA4000デバイスには、いくつかの補助ブロックが含まれています。これらのブロックにより、LEDプロジェクタのシステムを柔軟に設計できます。8ビットのプログラム可能な降圧コンバータは、RGBプロジェクタのファンを駆動するか、補助電源ラインを形成できます。2つのLDOは、最大200mAの低電流電源を生成できます。これらのLDOは、2.5V~3.3Vでの動作が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
DLPA4000 | HTQFP (100) | 14.00mm×14.00mm |