DATA SHEET
DLPC1438 デジタル・コントローラ、TI DLP 3D プリンタ用
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- DLP300S および DLP301S (0.3 インチ、3.6 メガピクセル) DMD 用デジタル・コントローラ
- 3D プリンティング機能:
- 最適な照明の均一性とグレイスケール印刷を得るための最適化されたリニア・ガンマ・モード
- レイヤーの露光時間をプログラム可能
- 8 ビット・モノクローム・グレイスケール出力
- システム機能:
- 低コストの SPI データ入力インターフェイスを備えたフロント・エンド FPGA
- アクチュエータ制御
- I2C を通じてデバイス構成を制御
- LED 電流制御をプログラム可能
- DLP 3D プリンタ・アプリケーションの高信頼性を実現するために最適化された動作
- LED ドライバ内蔵 PMIC (電力管理 IC) DLPA2000、DLPA2005、DLPA3000 または DLPA3005と組み合わせ