このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
DLPC7530は、1080p ディスプレイ チップセット用のデジタル ディスプレイ コントローラです。このチップセットは、DLPC7530 ディスプレイ コントローラ、DLP472NE および DLP651NE デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)、DLPA100 電源およびモータドライバで構成されて います。このソリューションは、小型、低コスト、高解像度、高輝度を必要とするディスプレイ システムを対象としています。信頼性の高い動作を保証するために、DLPC7530 コントローラは、それぞれのアプリケーションで、必ず、DLP472NE および DLP651NE DMD、DLPA100 パワー マネージメント IC と組み合わせて使用する必要があります。