DLPC910 は、DLP9000X、DLP9000XUV、DLP6500 の 3 つの DMD 用のデジタル・コントローラです。DLPC910 は、DLP9000X/DLP9000XUV DMD で最大 15kHz、DLP6500 DMD で 11.5kHz のバイナリ・パターン・レートを実現する、DMD 用高速データ / 制御インターフェイスを提供します。これらの高速なパターン・レートは、他の空間光変調器とは異なる DLP テクノロジーの特長であり、高速、高精度、プログラマブルな光操作機能を必要とする機器にとっての戦略的な利点を提供します。DLPC910 は、必要なミラー・クロック・パルスとタイミング情報を DMD に提供します。DLPC910 デバイスは独自の機能と価値を備えており、さまざまなリソグラフィー、産業用、高度なディスプレイ・アプリケーションのサポートに最適です。
DLP ベースの電子機器ソリューションでは、DLPC910 の入力ポートから、投影される画像まで、画像データはすべてデジタルです。画像はデジタル形式を維持し、アナログ信号に変換されることはありません。DLPC910 はデジタル入力画像を処理し、正しく表示されるように、DMD に必要とされる形式にデータを変換します。その後、DMD は、DMD にロードされたピクセル・データによって決定される位置に光を制御します。
DLPC910 の電気的および機械的仕様の詳細は、www.xilinx.com の Virtex®-5 製品仕様を参照してください。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DLPC910 | FCBGA (676) | 27.00mm × 27.00mm |
Changes from Revision C (March 2020) to Revision D (September 2020)
Changes from Revision B (November 2016) to Revision C (March 2020)
Changes from Revision A (October 2015) to Revision B (November 2016)
Changes from Revision * (September 2015) to Revision A (October 2015)