JAJSLL2B April 2021 – November 2021 DP83561-SP
PRODUCTION DATA
DP83561-SP は、宇宙の高放射線環境向けに設計された高信頼性ギガビット・イーサネット PHY です。DP83561-SP は、必要な機能がすべて揃った低消費電力の物理層トランシーバで、PMD サブレイヤを内蔵し、10BASE-Te、100BASE-TX、1000BASE-T の各イーサネット・プロトコルをサポートしています。
DP83561-SP は、極めて過酷な環境でも 10/100/1000Mbps のイーサネット LAN を簡単に実装できるよう設計されています。外部の変圧器を通して、ツイストペアのメディアへ直接接続が可能です。このデバイスは、Reduced GMII (RGMII) および MII により、MAC層へ直接接続されます。
このデバイスは、テキサス・インスツルメンツが CMOS プロセスで製造する放射線耐性強化設計 (RHBD) を採用し、ボディ・サイズ 11mm × 11mm (公称値) の 64 ピン・セラミック・クワッド・フラット・パック (CQFP) パッケージで供給されます。
| 型番 | グレード | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|---|
| 5962F2021601VXC | フライト・モデル (QMLV) RHA ~ 300krad (Si) | CQFP (64) | 11.00mm × 11.00mm |
DP83561HBE/EM | エンジニアリング モデル(1) | CQFP (64) | 11.00mm × 11.00mm |