JAJSC32E September 2012 – June 2019 DP83848-EP
PRODUCTION DATA.
イーサネット接続を必要とするアプリケーションの数は増え続けています。市場での需要の増大とともに、アプリケーションの要件も変化しつつあります。DP83848-EP は、最も過酷な環境でもイーサネット接続できるよう設計されました。このデバイスは、-55℃~125℃の軍事用温度範囲で IEEE 802.3u 規格を満たします。このデバイスは、航空電子工学、防衛、産業用制御アプリケーションなどの過酷な環境に理想的です。
DP83848-EP は、MPU 選定の柔軟性を最大限に高めることができるように強力な ESD 保護、MII、RMII を 48 ピン PQFP パッケージにすべて統合した堅牢な高信頼性多機能デバイスです。
DP83848-EP は 10BASE-T と 100BASE-TX の両方のイーサネット・プロトコルをサポートするサブレイヤを内蔵しているため、規格に基づく他のすべてのイーサネット・ソリューションとの互換性と相互運用性を確保できます。
型番 | パッケージ | パッケージの寸法 (W × L × H) |
---|---|---|
DP83848MPHPEP | PHP | 7.00mm × 7.00mm × 1.00mm |
DP83848MPHPREP | ||
DP83848MPTBEP | PTB | 7.00mm × 7.00mm × 1.40mm |
DP83848MPTBREP |