JAJSD08D October 2015 – November 2022 DP83867CS , DP83867E , DP83867IS
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
DP83867 デバイスは堅牢で低消費電力の、必要な機能がすべて揃った物理層トランシーバで、PMD サブレイヤを内蔵しており、10BASE-Te、100BASE-TX、1000BASE-T の各イーサネット・プロトコルをサポートしています。DP83867 は ESD 保護用に最適化されており、IEC 61000-4-2 で 8kV を超える保護を実現しています (直接接触)。
DP83867 は、10/100/1000Mbps のイーサネット LAN を簡単に実装できるよう設計されています。外部の変圧器を通して、ツイスト・ペアのメディアへ直接接続が可能です。このデバイスは、Reduced GMII (RGMII)、または組み込みクロック・シリアル GMII (SGMII) により MAC 層へ直接接続されます。
DP83867 は、同期イーサネット・クロック出力など、高精度のクロック同期を提供します。低レイテンシであり、IEEE 1588のフレーム開始検出も行います。
DP83867 は低消費電力に設計されており、フル動作時の消費電力はわずか 457mW です。Wake-on-LAN を使用して、システムの消費電力を低減できます。
部品番号 | 温度 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|---|
DP83867CSRGZ | 0℃~+70℃ | VQFN (48) | 7mm × 7mm |
DP83867ISRGZ | –40℃~+85℃ | VQFN (48) | 7mm × 7mm |
DP83867ERGZ | –40℃~+105℃ | VQFN (48) | 7mm × 7mm |