JAJSC33H February 2015 – June 2024 DP83867CR , DP83867IR
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
DP83867 デバイスは堅牢で低消費電力の、必要な機能がすべて揃った物理層トランシーバで、PMD サブレイヤを内蔵しており、10BASE-Te、100BASE-TX、1000BASE-T の各イーサネット プロトコルをサポートしています。DP83867 は ESD 保護用に最適化されており、IEC 61000-4-2 で 8kV を超える保護を実現しています (直接接触)。
DP83867 は、10/100/1000Mbps のイーサネット LAN を簡単に実装できるよう設計されています。外部の変圧器を通して、ツイスト ペアのメディアへ直接接続が可能です。このデバイスは、IEEE 802.3 標準 Media Independent Interface (MII)、IEEE 802.3 Gigabit Media Independent Interface (GMII) または Reduced GMII (RGMII) により、MAC 層へ直接接続されます。QFP パッケージ は MII/GMII/RGMII をサポートし、QFN パッケージは RGMII をサポートします。
DP83867 は、同期イーサネット クロック出力など、高精度のクロック同期を提供します。低レイテンシであり、IEEE 1588のフレーム開始検出も行います。
DP83867 は、フル動作時の消費電力がわずか 490mW (PAP) と 457mW (RGZ) です。Wake on LAN を使用して、システムの消費電力を低減できます。
部品番号 | 温度 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|---|
DP83867IRPAP | -40℃~+85℃ | PAP (HTQFP、64) | 12mm × 12mm |
DP83867IRRGZ | -40℃~+85℃ | RGZ (VQFN、48) | 7mm × 7mm |
DP83867CRRGZ | 0℃~+70℃ | RGZ (VQFN、48) | 7mm × 7mm |