デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
DP83867 デバイスは堅牢で低消費電力の、必要な機能がすべて揃った物理層トランシーバで、PMD サブレイヤを内蔵しており、10BASE-Te、100BASE-TX、1000BASE-T の各イーサネット プロトコルをサポートしています。DP83867 は ESD 保護用に最適化されており、IEC 61000-4-2 で 8kV を超える保護を実現しています (直接接触)。
DP83867 は、10/100/1000Mbps のイーサネット LAN を簡単に実装できるよう設計されています。外部の変圧器を通して、DP83867 をツイスト ペアのメディアへ直接に接続することが可能です。このデバイスは、Reduced GMII (RGMII)、または組み込みクロック シリアル GMII (SGMII) により MAC 層へ直接接続されます。
DP83867 は、同期イーサネット クロック出力など、高精度のクロック同期を提供します。DP83867 には、低レイテンシを備え、IEEE 1588 のフレーム開始検出も提供されます。
DP83867 は低消費電力に設計されており、フル動作時の消費電力はわずか 457mW です。Wake-on-LAN を使用して、システムの消費電力を低減できます。
部品番号 | 温度 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|---|
DP83867CSRGZ | 0℃ ~ +70℃ | RGZ (VQFN、48) | 7mm × 7mm |
DP83867ISRGZ | -40℃ ~ +85℃ | RGZ (VQFN、48) | 7mm × 7mm |
DP83867ERGZ | -40℃ ~ +105℃ | RGZ (VQFN、48) | 7mm × 7mm |