DATA SHEET
DP83TC811R-Q1 低消費電力車載用PHY 100BASE-T1車載用イーサネット物理層トランシーバ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 100BASE-T1 - IEEE 802.3bw準拠
- OPEN Alliance認定済み
- BroadR-Reachおよび100BASE-T1 PHYと相互運用可能
- 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み
- デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度 –40℃~+125 °C
- デバイスHBM ESD分類レベル3A
- デバイスCDM ESD分類レベルC5 : ピン5を除くすべてのピン
- デバイスCDM ESD分類レベルC3: ピン5
- デバイスIEC61000-4-2 ESD分類レベル4: ピン12および13: 接触放電±8kV
- MACインターフェイス: MII、RMII、RGMII
- VQFN、ウェッタブル・フランク・パッケージ
- IEEE 1588 SFDのサポート
- AVB/TSNの短い送信および受信レイテンシ
- 低いアクティブ動作電力: 230mW未満
- I/O電圧を変更可能: 3.3V、2.5V、1.8V
- パワー・セービング機能
- スリープ、スタンバイ、ディセーブル
- Wake-on-LAN (WoL)
- 診断ツールキット
- 信号品質表示(SQI)
- 時間領域反射計測(TDR)
- 静電放電センサ
- 電圧センサ
- 温度センサ
- PRBS内蔵セルフ・テスト