JAJSK47D August 2020 – December 2023 DP83TD510E
PRODUCTION DATA
2000m 以上 (1V p2p)
IEC 61000-4-4 EFT:±4KV (5kHz、100kHz)
IEC61000-4-5 サージ ±2kV (1,2/50us、8/20us 時)
IEC 61000-4-2 接触放電 ±4kV、±8kV 空中放電
CISPR22 放射エミッション クラス B
レンジ エクステンダ用 RMII バック ツー バック モード
診断ツールキット
アクティブ リンク ケーブル診断 (ALCD)