JAJSKC9E September 2020 – November 2022 DP83TG720S-Q1
PRODUCTION DATA
テスト・モード 6 では、トランスミッタ・ドループをテストします。テスト・モード 6 では、DP83TG720S-Q1 は 15 の {+1} シンボル、その後に 15 の {-1} シンボルを送信します (シンボルは 750MHz で送信)。この 25MHz のパターンは、テスト・モードが無効化されるまで連続的に繰り返されます。