JAJSKC9E September 2020 – November 2022 DP83TG720S-Q1
PRODUCTION DATA
PCB トレースは損失が大きいため、長いトレースが信号品質を低下させる可能性があります。トレースはできるだけ短くする必要があります。特に記述のない限り、すべての信号トレースは 50Ω のシングルエンド・インピーダンスとするものとします。差動トレースは、50Ω シングルエンドおよび 100Ω 差動とするものとします。初めから終わりまでインピーダンスが制御されるように注意します。インピーダンスの不連続性は反射を引き起こし、放射とシグナル・インテグリティの問題につながります。スタブは、すべての信号トレース (特に差動信号ペア) で回避するものとします。
差動ペア内では、トレースを互いに並行させ、長さを一致させる必要があります。長さを一致させることで遅延の差が最小化され、同相ノイズと放射の増加を防止できます。MAC インターフェイス接続でも、長さを一致させることは重要です。すべての送信信号トレースは互いに同じ長さとし、すべての受信信号トレースは互いに同じ長さとします。
理想的には、信号パスのトレースには交差もビアも存在しないようにします。ビアにはインピーダンスの不連続性を生じさせるため、できるだけ少なくします。トレース・ペアは同じ層に配線します。異なる層の信号は、それらの間に少なくとも 1 つの復帰パス・プレーンがない限り、互いに交差させてはなりません。差動ペアは、それらの間の結合距離を常に一定に保つ必要があります。利便性と効率性を高めるため、重要な信号 (例:MDI 差動ペア、基準クロック、MAC IF トレース) を最初に配線することを推奨します。