JAJSKC9E September 2020 – November 2022 DP83TG720S-Q1
PRODUCTION DATA
テスト・モード 7 では、リンク・セグメントのビット・エラー・レート測定が有効化されます。このモードでは、MDI でゼロ・データ・パターンを使い、ゼロ・データ・パターンの期待値をゼロ以外のすべての受信ビットと比較することで BER をチェックします。エラー・チェックは、FEC と 80B/81B デコードの後に実行されます。
MMD | レジスタ | 値 | テスト・モード |
---|---|---|---|
MMD1 | 0x0904 | 0x2000 | テスト・モード 1:Tx_Tclk 125MHz は CLKOUT ピンに接続されます。 |
MMD1 | 0x0904 | 0x4000 | テスト・モード 2 |
MMD1 | 0x0904 | 0x8000 | テスト・モード 4:Tx_Tclk 125MHz は CLKOUT ピンに接続されます。 |
MMD1F | 0x0453 | 0x0019 | |
MMD1 | 0x0904 | 0xA000 | テスト・モード 5 |
MMD1 | 0x0904 | 0xC000 | テスト・モード 6 |
MMD1 | 0x0904 | 0xE000 | テスト・モード 7 |