JAJSKC9E September 2020 – November 2022 DP83TG720S-Q1
PRODUCTION DATA
DP83TG720S-Q1 は、RGMII バージョン 2.0 で規定された RGMII (Reduced Gigabit Media Independent Interface) もサポートしています。RGMII は、MAC と PHY の接続に必要なピン数が少なくなるように設計されています。この目標を達成するため、制御信号が多重化されています。送信パスと受信パスの制御信号ピンをサンプリングするためにクロックの立ち上がりエッジと立ち下がりエッジの両方が使用されます。1Gbps 動作の場合、RX_CLK と TX_CLK は 125MHz で動作します。
表 7-9 に、RGMII 信号のまとめを示します。
機能 | ピン数 |
---|---|
データ信号 | TX_D[3:0] |
RX_D[3:0] | |
制御信号 | TX_CTRL |
RX_CTRL | |
クロック信号 | TX_CLK |
RX_CLK |
TX_CTRL (立ち上がりエッジ) | TX_CTRL (立ち下がりエッジ) | TX_D[3:0] | 説明 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0000~1111 | 通常のフレーム間 |
0 | 1 | 0000~1111 | 予約済み |
1 | 0 | 0000~1111 | 通常のデータの送信 |
1 | 1 | 0000~1111 | 送信エラーの伝搬 |
RX_CTRL (立ち上がりエッジ) | RX_CTRL (立ち下がりエッジ) | RX_D[3:0] | 説明 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0000~1111 | 通常のフレーム間 |
0 | 1 | 0000~1101 | 予約済み |
0 | 1 | 1110 | 誤キャリアの表示 |
0 | 1 | 1111 | 予約済み |
1 | 0 | 0000~1111 | 通常のデータの受信 |
1 | 1 | 0000~1111 | エラーを含むデータの受信 |
DP83TG720S-Q1 は、リンク・ステータス検出の簡素化に役立つように、インバンド・ステータス表示をサポートしています。表 7-12 に、RX_D[3:0] ピンのフレーム間信号を示します。
RX_CTRL | RX_D3 | RX_D[2:1] | RX_D0 |
---|---|---|---|
0 注: インバンド・ステータスは、RX_CTRL が Low のときのみ有効です。 | 二重モードのステータス: 0 = 半二重 1 = 全二重 | RX_CLK クロック速度: 00 = 2.5MHz 01 = 25MHz 10 = 125MHz 11 = 予約済み | リンク・ステータス: 0 = リンクが確立されていない 1 = 有効なリンクが確立されている |
ギガビット・イーサネットのための RGMII MAC インターフェイスには、システム・レベルの性能を満たすための厳格なタイミング要件があります。これらのタイミング要件を満たし、RGMII 上の各種の MAC で動作させるには、PCB を設計する際に以下の要件を考慮することを推奨します。DP83TG720 の IBIS モデルを使って、ボード・レベルのシグナル・インテグリティをチェックすることも推奨します。
RGMII-TX の要件
RGMII-RX の要件