JAJSKC9E September 2020 – November 2022 DP83TG720S-Q1
PRODUCTION DATA
デバイス | パッケージ 種類 | パッケージ図 | ピン数 | SPQ | リール 直径 (mm) | リール 幅 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | 1 ピンの 象限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP83TG720SWCSTQ1 | VQFN | RHA | 36 | 250 | テキサス・インスツルメンツのサポートにお電話ください | テキサス・インスツルメンツのサポートにお電話ください | テキサス・インスツルメンツのサポートにお電話ください | テキサス・インスツルメンツのサポートにお電話ください | テキサス・インスツルメンツのサポートにお電話ください | テキサス・インスツルメンツのサポートにお電話ください | テキサス・インスツルメンツのサポートにお電話ください | テキサス・インスツルメンツのサポートにお電話ください |
DP83TG720SWRHATQ1 | VQFN | RHA | 36 | 250 | 180 | 16.4 | 6.3 | 6.3 | 1.1 | 12 | 16 | Q2 |
DP83TG720SWRHARQ1 | VQFN | RHA | 36 | 2500 | 330 | 16.4 | 6.3 | 6.3 | 1.1 | 12 | 16 | Q2 |
デバイス | パッケージ・タイプ | パッケージ図 | ピン数 | SPQ | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP83TG720SWRHATQ1 | VQFN | RHA | 36 | 250 | 210 | 185 | 35 |
DP83TG720SWRHARQ1 | VQFN | RHA | 36 | 2500 | 367 | 367 | 35 |