JAJSKC9E September 2020 – November 2022 DP83TG720S-Q1
PRODUCTION DATA
DP83TG720S-Q1 は、9 つの可能な PHY アドレスのいずれかに応答するように、ブートストラップ・ピンを使って設定できます。その PHY アドレスは、電源投入時またはハードウェア・リセット時に本デバイスにラッチされます。システム内のシリアル・マネージメント・バス上の各 DP83TG720S-Q1 またはポート共有している PHY は、一意の PHY アドレスを持っている必要があります。DP83TG720S-Q1 は、表 7-20 に示す PHY アドレスをサポートしています。
デフォルトでは、DP83TG720S-Q1 には PHY アドレス 0 ([0000]) がラッチされます。このアドレスは、ブートストラップ・ピン (表 7-18 を参照) にプルアップ抵抗を追加することで変更できます。