JAJSKC9E September 2020 – November 2022 DP83TG720S-Q1
PRODUCTION DATA
本デバイス (MDI マスタ・モードまたは MDI スレーブ・モード) は、本デバイスが管理動作用にブートストラップ設定されている限り、電源投入時のリセットの後、自動的にスタンバイに移行します。
スタンバイでは、PCS および PMA ブロックを除くすべての PHY 機能が動作します。スタンバイではリンクの確立は不可能であり、データは送信も受信もできません。SMI 機能は使用可能であり、レジスタ設定は維持されています。
ブートストラップ設定によって本デバイスが自律動作用に構成されている場合、電源投入およびリセットが完了した時点で PHY は自動的に通常動作に切り替わります。