JAJSKC9F September 2020 – April 2025 DP83TG720S-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | VDDA3P3 | -0.5 | 4 | V | |
| 電源電圧 | VDD1P0 | -0.5 | 1.4 | V | |
| 電源電圧 | VDDIO (3.3V) | -0.5 | 4 | V | |
| 電源電圧 | VDDIO (2.5V) | -0.5 | 2.9 | V | |
| 電源電圧 | VDDIO (1.8V) | -0.5 | 2.2 | V | |
| 電源電圧 | VSLEEP | -0.5 | 4 | V | |
| MDI ピン | TRD_M、TRD_P | -0.5 | 4 | V | |
| LVCMOS/LVTTL 入力電圧 | MDC、RESET、XI、LED_1、STRP_1、RX_CTRL、CLKOUT、RX_D[3:0]、TX_CLK、TX_CTRL、TX_D[3:0]、LED_0、MDIO | -0.5 | VDDIO + 0.3 | V | |
| LVCMOS/LVTTL 入力電圧 | WAKE | -0.5 | VSLEEP + 0.3 | V | |
| LVCMOS/LVTTL 出力電圧 | INT、LED_1、RX_CTRL、CLKOUT、RX_D[3:0]、RX_CLK、LED_0、MDIO | -0.5 | VDDIO + 0.3 | V | |
| LVCMOS/LVTTL 出力電圧 | INH | -0.5 | VSLEEP + 0.3 | V | |
| TJ | 接合部温度 | 150 | ℃ | ||
| Tstg | 保存温度 | -65 | 150 | ℃ | |