JAJSKC9E September 2020 – November 2022 DP83TG720S-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電源投入タイミング | ||||||
T5.1 | VDDA3P3 期間 (2) | 0%~100% (VDDA3P3 の ±10% まで) | 0.5 | 40 | ms | |
T5.2 | VDD1P0 期間 (2) | 0%~100% (VDD1P0 の ±10% まで) | 0.1 | 40 | ms | |
T5.2 | VDDIO 期間 (2) | VDDIO = 1.8V | 0.1 | 40 | ms | |
T5.2 | VDDIO 期間 (2) | VDDIO = 2.5V | 0.1 | 40 | ms | |
T5.2 | VDDIO 期間 (2) | VDDIO = 3.3V | 0.1 | 40 | ms | |
T5.2 | VSLEEP 期間 (2) | 0%~100% (VSLEEP の ±10% まで) | 0.1 | 40 | ms | |
T5.3 | 電源投入後の水晶振動子の安定化時間 (最後の電源レールが 100% まで立ち上がってから) | 1500 | μs | |||
T5.4 | 電源投入後の水晶振動子の安定化時間 (最後の電源レールが 100% まで立ち上がってから) (3) | 20 | ms | |||
T5.5 | レジスタ・アクセスの MDC プリアンブルまでの、電源投入後安定化時間 | 65 | ms | |||
T5.6 | ハードウェア構成:電源投入からストラップ・ラッチインまでの時間 | 60 | ms | |||
T5.7 | ハードウェア構成:ストラップ・ラッチイン完了からピンが機能モードに移行するまでの時間 | 110 | ns | |||
T5.8 | 電源投入からの PAM3 アイドル・ストリーム (マスタ・モード) | 60 | ms | |||
リセット・タイミング (RESET_N) | ||||||
T6.1 | リセット・パルス幅 | 5 | µs | |||
T6.2 | レジスタ・アクセスの MDC プリアンブルまでの、リセット後安定化時間 | 1 | ms | |||
T6.3 | ハードウェア構成:リセットからラッチインまでの時間 | 2 | µs | |||
T6.4 | ハードウェア構成:ラッチイン完了からピンが機能モードに移行するまでの時間 | 1.5 | µs | |||
T6.5 | リセットからの PAM3 アイドル・ストリーム (マスタ・モード) | 1500 | μs | |||
SMI タイミング | ||||||
T4.1 | MDC - MDIO (出力) 遅延時間 (25pF 負荷) | 0 | 6 | 10 | ns | |
T4.2 | MDIO (入力) - MDC セットアップ時間 | 10 | ns | |||
T4.3 | MDIO (入力) - MDC ホールド時間 | 10 | ns | |||
MDC 周波数 (25pF 負荷) | 2.5 | 20 | MHz | |||
受信レイテンシ・タイミング | ||||||
MDI の SSD シンボルから RGMII の RX_CLK の立ち上がりエッジ (RX_CTRL アサート時) まで | 8 | µs | ||||
MDI の SSD シンボルから RGMII の RX_CLK の立ち上がりエッジ (RX_CTRL アサート時) まで (RS-FEC バイパス・モード) | 400 | ns | ||||
MDI の SSD シンボルから SGMII の最初のシンボルまで | 9 | μs | ||||
MDI の SSD シンボルから SGMII の最初のシンボルまで (RS-FEC バイパス・モード) | 450 | ns | ||||
送信レイテンシ・タイミング | ||||||
RGMII の TX_CLK の立ち上がりエッジ (TX_CTRL アサート時) から MDI の SSD シンボルまで | 0.8 | µs | ||||
RGMII の TX_CLK の立ち上がりエッジ (TX_CTRL アサート時) から MDI の SSD シンボルまで (RS-FEC バイパス・モード) | 600 | ns | ||||
SGMII の最初のシンボルから MDI の SSD シンボルまで | 0.9 | µs | ||||
SGMII の最初のシンボルから MDI の SSD シンボルまで (RS-FEC バイパス・モード) | 700 | ns | ||||
25MHz 発振器の要件 | ||||||
周波数 (XI) | 25 | MHz | ||||
温度と経時変化に対する周波数の許容誤差と安定性 | -100 | 100 | ppm | |||
立ち上がり / 立ち下がり時間 (10% - 90%) (6) | 8 | ns | ||||
ジッタ (RMS) | 5MHz まで積分 | 1 | ps | |||
デューティ・サイクル | 40 | 50 | 60 | % | ||
RGMII タイミング | ||||||
TsetupR | TX_D[3:0]、TX_CLK までの TX_CTRL のセットアップ時間 | PHY ピン上 | 1 | 2 | ns | |
TholdR | TX_D[3:0]、TX_CLK からの TX_CTRL のホールド時間 (5) | PHY ピン上 | 1 | 2 | ns | |
TskewT | RX_D[3:0]、RX_CLK からの RX_CTRL の遅延時間 (整列モード有効) | PHY ピン上 | -500 | 0 | 500 | ps |
TskewT (Shift) | RX_D[3:0]、RX_CLK からの RX_CTRL の遅延時間 (シフト・モード有効、デフォルト) (4) | PHY ピン上 | 2.190 | 2.650 | 2.970 | ns |
Tcyc | クロック周期 | RX_CLK | 7.2 | 8 | 8.8 | ns |
Tcyc | クロック周期 | TX_CLK | 7.2 | 8 | 8.8 | ns |
Duty_G | デューティ・サイクル | RX_CLK | 45 | 50 | 55 | % |
Duty_G | デューティ・サイクル | TX_CLK | 45 | 50 | 55 | % |
Tr | 立ち上がり時間 (20% - 80%) | CL = Ctrace = 5pF | 0.75 | ns | ||
Tf | 立ち下がり時間 (20% - 80%) | CL = Ctrace = 5pF | 0.75 | ns | ||
RGMII RX のシフト・モード遅延 | DLL DLL_RX_DELAY_CTRL_SL = 0 (4) | 0.330 | 0.650 | 0.970 | ns | |
DLL DLL_RX_DELAY_CTRL_SL = 1 (4) | 0.580 | 0.900 | 1.220 | ns | ||
DLL DLL_RX_DELAY_CTRL_SL = 2 (4) | 0.830 | 1.150 | 1470 | ns | ||
DLL DLL_RX_DELAY_CTRL_SL = 3 (4) | 1.000 | 1.400 | 1.720 | ns | ||
DLL DLL_RX_DELAY_CTRL_SL = 4 (4) | 1.230 | 1.650 | 1.970 | ns | ||
DLL DLL_RX_DELAY_CTRL_SL = 5 (4) | 1.490 | 1.990 | 2.220 | ns | ||
DLL DLL_RX_DELAY_CTRL_SL = 6 (4) | 1.690 | 2.150 | 2.470 | ns | ||
DLL DLL_RX_DELAY_CTRL_SL = 7 (4) | 1.960 | 2.400 | 2.730 | ns | ||
DLL DLL_RX_DELAY_CTRL_SL = 8 (4) | 2.180 | 2.650 | 2.970 | ns | ||
DLL DLL_RX_DELAY_CTRL_SL = 9 (4) | 2.490 | 2.900 | 3.220 | ns | ||
RGMII シフト TX モード遅延 | ||||||
DLL DLL_TX_DELAY_CTRL_SL = 1 (4) (8) | 0.08 | 0.25 | 0.38 | ns | ||
DLL DLL_TX_DELAY_CTRL_SL = 2 (4) (8) | 0.27 | 0.49 | 0.67 | ns | ||
DLL DLL_TX_DELAY_CTRL_SL = 3 (4) (8) | 0.51 | 0.73 | 0.91 | ns | ||
DLL DLL_TX_DELAY_CTRL_SL = 4 (4) (8) | 0.75 | 0.97 | 1.15 | ns | ||
DLL DLL_TX_DELAY_CTRL_SL = 5 (4) (8) | 0.94 | 1.21 | 1.44 | ns | ||
DLL DLL_TX_DELAY_CTRL_SL = 6 (4) (8) | 1.18 | 1.45 | 1.68 | ns | ||
DLL DLL_TX_DELAY_CTRL_SL = 7 (4) (8) | 1.37 | 1.69 | 1.98 | ns | ||
DLL DLL_TX_DELAY_CTRL_SL = 8 (4) (8) | 1.61 | 1.93 | 2.22 | ns | ||
DLL DLL_TX_DELAY_CTRL_SL = 9 (4) (8) | 1.85 | 2.17 | 2.46 | ns | ||
DLL DLL_TX_DELAY_CTRL_SL = 10 (4) (8) | 2.04 | 2.42 | 2.75 | ns | ||
DLL DLL_TX_DELAY_CTRL_SL = 11 (4) (8) | 2.28 | 2.65 | 2.99 | ns | ||
DLL DLL_TX_DELAY_CTRL_SL = 12 (4) (8) | 2.52 | 2.9 | 3.23 | ns | ||
SGMII トランスミッタの AC タイミング | ||||||
625MHz でのクロック信号のデューティ・サイクル | 48 | 52 | % | |||
Trise | Vod 立ち上がり時間 | 100 | 200 | ps | ||
Tfall | Vod 立ち下がり時間 | 100 | 200 | ps | ||
ジッタ | 出力ジッタ | 200 | 320 (7) | ps | ||
25MHz 水晶振動子の要件 | ||||||
周波数 | 25 | MHz | ||||
温度と経時変化に対する周波数の許容誤差と安定性 | -100 | 100 | ppm | |||
等価直列抵抗 | 100 | Ω | ||||
出力クロック・タイミング (CLKOUT) | ||||||
周波数 | 25 | MHz | ||||
デューティ・サイクル (水晶振動子を接続した場合) | 45 | 55 | % | |||
立ち上がり / 立ち下がり時間 (10% - 90%) | 2.5 | ns | ||||
ジッタ (RMS) (スレーブ・モード、MAC インターフェイス:SGMII) | 5 | ps | ||||
ジッタ (RMS) (マスタ・モード、MAC インターフェイス:SGMII) | 2.4 | ps | ||||
ジッタ (RMS) (スレーブ・モード、MAC インターフェイス:RGMII) | 11 | ps | ||||
ジッタ (RMS) (マスタ・モード、MAC インターフェイス:RGMII) | 15 | ps | ||||
スリープへの移行とウェークアップ | ||||||
WAKE Low からスリープに入るまで、INH が Low に遷移 | 通常モード、MDI_Energy = FALSE sleep_en = TRUE | 64 | 85 | μs | ||
sleep_en = True からスリープに入るまで、INH が Low に遷移 (マスタ・モード) | 通常モード、WAKE = Low、MDI_Energy = FALSE | 5 | 85 | μs | ||
sleep_en = TRUE からスリープに入るまで、INH が Low に遷移 (スレーブ・モード) | 通常モード、WAKE = Low、MDI_Energy = FALSE | 5000 | μs | |||
MDI のエネルギー喪失からスリープに入るまで、INH が Low に遷移 | 通常モード、WAKE = Low、sleep_en = TRUE | 5 | ms | |||
ローカル・ウェークアップ・パルス幅 (WAKE ピン) | スリープ・モード、WAKE ピン | 80 | µs | |||
MDI からのウェークアップのための Send-S/Send-T パターンの継続時間 | スリープ・モード、スレーブ | 1.25 | ms | |||
ローカル・ウェークアップ、INH が High に遷移 | スリープ・モード、WAKE ピンの立ち上がりエッジから INH の立ち上がりエッジまで | 85 | μs | |||
PHY がスリープ・モードにとどまる上で MDI で許容される差動ノイズ・レベル | スリープ・モード | 200 | mV pk-pk | |||
有効なウェークアップのためのリンク・パートナーの VOD (5m ケーブルの場合) | スリープ・モード | 840 | mV pk-pk |