SPRS989F December 2016 – December 2018 DRA74P , DRA75P
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
IP | Duty Cycle | Voltage Domain | Voltage (V) (max) | Frequency (MHz) (max) | Tj(°C) | POH |
---|---|---|---|---|---|---|
Arm | 70% | vdd_mpu | OPP_HIGH | 1500 | Automotive Profile(3) | 20000 |
30% | vdd_mpu | Retention | 0 | |||
40% | vdd_mpu | OPP_HIGH | 1500 | Automotive Profile(3) | 20000 | |
60% | vdd_mpu | OPP_HIGH | 1000 | |||
55% | vdd_mpu | OPP_HIGH | 1500 | Automotive Profile(3) | 20000 | |
45% | vdd_mpu | OPP_NOM | 1000 | |||
100% | vdd_mpu | OPP_HIGH | 1176 | Automotive Profile(3) | 20000 | |
100% | vdd_mpu | OPP_NOM | 1000 | Automotive Profile(3) | 20000 | |
Others(4) | 100% | All | All Support OPPs | Automotive Profile(3) | 20000 |