JAJSFR8E August 2016 – May 2019 DRA790 , DRA791 , DRA793 , DRA797
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
NO. | PARAMETER | DESCRIPTION | SPEED | MIN | MAX | UNIT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | tc(RX_CLK) | Cycle time, RX_CLK | 10 Mbps | 399.96 | 400.04 | ns |
100 Mbps | 39.996 | 40.004 | ns | |||
2 | tw(RX_CLKH) | Pulse duration, RX_CLK high | 10 Mbps | 140 | 260 | ns |
100 Mbps | 14 | 26 | ns | |||
3 | tw(RX_CLKL) | Pulse duration, RX_CLK low | 10 Mbps | 140 | 260 | ns |
100 Mbps | 14 | 26 | ns |