オーディオ アンプ向け 750MHz C66x DSP 搭載 300 MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Arm CPU 1 Arm Cortex-A15 Arm (max) (MHz) 300 Coprocessors 2 Dual Arm Cortex-M4 CPU 32-bit Display type 1 HDMI, 2 LCD Protocols Ethernet, ICSS, Profibus Ethernet MAC 1-Port 10/100/1000, 2-Port 1Gb switch PCIe 2 PCIe Gen 2 Hardware accelerators 1 Audio Tracking Logic, 2 Viterbi Decoder Features Multimedia Operating system Android, Linux, RTOS Security Cryptography, Debug security, Device identity, Isolation firewalls, Secure boot, Secure storage & programming, Software IP protection Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Arm CPU 1 Arm Cortex-A15 Arm (max) (MHz) 300 Coprocessors 2 Dual Arm Cortex-M4 CPU 32-bit Display type 1 HDMI, 2 LCD Protocols Ethernet, ICSS, Profibus Ethernet MAC 1-Port 10/100/1000, 2-Port 1Gb switch PCIe 2 PCIe Gen 2 Hardware accelerators 1 Audio Tracking Logic, 2 Viterbi Decoder Features Multimedia Operating system Android, Linux, RTOS Security Cryptography, Debug security, Device identity, Isolation firewalls, Secure boot, Secure storage & programming, Software IP protection Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
FCCSP (CBD) 538 289 mm² 17 x 17
  • インフォテインメントのコプロセッサ用途、ハイブリッド・ラジオ、およびアンプ用途向けに設計されたアーキテクチャ
  • Arm® Cortex®-A15 マイクロプロセッサ・サブシステム
  • C66x 浮動小数点 VLIW DSP
    • C67x および C64x+ と完全にオブジェクト・コード互換
    • サイクルごとに最大 32 回の 16 × 16 ビット固定小数点乗算
  • 最大 512KB のオンチップ L3 RAM
  • レベル 3 (L3) とレベル 4 (L4) の相互接続
  • DDR3/DDR3L メモリ・インターフェイス (EMIF) モジュール
    • DDR-1333 (667MHz) までをサポート
    • 単一のチップ・セレクトで最大 2GB
  • デュアル Arm® Cortex®-M4 画像処理ユニット (IPU)
  • ディスプレイ・サブシステム
    • DMA エンジンを搭載し、最大 3 つのパイプラインを持つディスプレイ・コントローラ
    • HDMI™エンコーダ:HDMI 1.4a および DVI 1.0 準拠
  • ビデオ・プロセッシング・エンジン (VPE)
  • 1 つのビデオ入力ポート (VIP) モジュール
    • 最大 4 つの多重化された入力ポートをサポート
  • 汎用メモリ・コントローラ (GPMC)
  • 拡張ダイレクト・メモリ・アクセス (EDMA) コントローラ
  • 2 ポートのギガビット・イーサネット (GMAC)
    • 最大 2 つの外部ポート
  • 16 個の 32 ビット汎用タイマ
  • 32 ビット MPU ウォッチドッグ・タイマ
  • 6 つの高速 I2C (Inter-Integrated Circuit) ポート
  • HDQ™/1-Wire®インターフェイス
  • 10 個の構成可能な UART/IrDA/CIR モジュール
  • 4 つのマルチチャネル・シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (McSPI)
  • クワッドSPIインターフェイス(QSPI)
  • メディア・ローカル・バス・サブシステム(MLBSS)
  • 8 つのマルチチャネル・オーディオ・シリアル・ポート (McASP) モジュール
  • SuperSpeed USB 3.0 デュアル・ロール・デバイス
  • High-Speed USB 2.0 デュアル・ロール・デバイス
  • High-Speed USB 2.0 On-The-Go
  • 4つのマルチメディア・カード/セキュア・デジタル/セキュア・デジタル入出力インターフェイス(MMC™/SD®/SDIO)
  • PCI Express® 3.0 サブシステム、2 本の 5Gbps レーンを搭載
    • 1 つの 2 レーン Gen2 準拠ポート
    • または 2 つの 1 レーン Gen2 準拠ポート
  • デュアル・コントローラ・エリア・ネットワーク (DCAN) モジュール
    • CAN 2.0B プロトコル
  • MIPI® CSI-2 カメラ・シリアル・インターフェイス
  • 最大 186 の汎用 I/O (GPIO) ピン
  • デバイスのセキュリティ機能
    • ハードウェア暗号化アクセラレータと DMA
    • ファイアウォール
    • JTAGロック
    • セキュア・キー
    • セキュアROMおよびブート
    • 顧客がプログラム可能なキー
  • 電源、リセット、クロック管理
  • CTools テクノロジによるオンチップ・デバッグ
  • 28nm CMOS テクノロジ
  • 17mm × 17mm、0.65mm ピッチの 538 ピン BGA (CBD)
  • インフォテインメントのコプロセッサ用途、ハイブリッド・ラジオ、およびアンプ用途向けに設計されたアーキテクチャ
  • Arm® Cortex®-A15 マイクロプロセッサ・サブシステム
  • C66x 浮動小数点 VLIW DSP
    • C67x および C64x+ と完全にオブジェクト・コード互換
    • サイクルごとに最大 32 回の 16 × 16 ビット固定小数点乗算
  • 最大 512KB のオンチップ L3 RAM
  • レベル 3 (L3) とレベル 4 (L4) の相互接続
  • DDR3/DDR3L メモリ・インターフェイス (EMIF) モジュール
    • DDR-1333 (667MHz) までをサポート
    • 単一のチップ・セレクトで最大 2GB
  • デュアル Arm® Cortex®-M4 画像処理ユニット (IPU)
  • ディスプレイ・サブシステム
    • DMA エンジンを搭載し、最大 3 つのパイプラインを持つディスプレイ・コントローラ
    • HDMI™エンコーダ:HDMI 1.4a および DVI 1.0 準拠
  • ビデオ・プロセッシング・エンジン (VPE)
  • 1 つのビデオ入力ポート (VIP) モジュール
    • 最大 4 つの多重化された入力ポートをサポート
  • 汎用メモリ・コントローラ (GPMC)
  • 拡張ダイレクト・メモリ・アクセス (EDMA) コントローラ
  • 2 ポートのギガビット・イーサネット (GMAC)
    • 最大 2 つの外部ポート
  • 16 個の 32 ビット汎用タイマ
  • 32 ビット MPU ウォッチドッグ・タイマ
  • 6 つの高速 I2C (Inter-Integrated Circuit) ポート
  • HDQ™/1-Wire®インターフェイス
  • 10 個の構成可能な UART/IrDA/CIR モジュール
  • 4 つのマルチチャネル・シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (McSPI)
  • クワッドSPIインターフェイス(QSPI)
  • メディア・ローカル・バス・サブシステム(MLBSS)
  • 8 つのマルチチャネル・オーディオ・シリアル・ポート (McASP) モジュール
  • SuperSpeed USB 3.0 デュアル・ロール・デバイス
  • High-Speed USB 2.0 デュアル・ロール・デバイス
  • High-Speed USB 2.0 On-The-Go
  • 4つのマルチメディア・カード/セキュア・デジタル/セキュア・デジタル入出力インターフェイス(MMC™/SD®/SDIO)
  • PCI Express® 3.0 サブシステム、2 本の 5Gbps レーンを搭載
    • 1 つの 2 レーン Gen2 準拠ポート
    • または 2 つの 1 レーン Gen2 準拠ポート
  • デュアル・コントローラ・エリア・ネットワーク (DCAN) モジュール
    • CAN 2.0B プロトコル
  • MIPI® CSI-2 カメラ・シリアル・インターフェイス
  • 最大 186 の汎用 I/O (GPIO) ピン
  • デバイスのセキュリティ機能
    • ハードウェア暗号化アクセラレータと DMA
    • ファイアウォール
    • JTAGロック
    • セキュア・キー
    • セキュアROMおよびブート
    • 顧客がプログラム可能なキー
  • 電源、リセット、クロック管理
  • CTools テクノロジによるオンチップ・デバッグ
  • 28nm CMOS テクノロジ
  • 17mm × 17mm、0.65mm ピッチの 538 ピン BGA (CBD)

DRA79xプロセッサは538ボール、17×17mm、0.65mmボール・ピッチ(信号には0.8mm間隔のルールを使用できます)で、Via Channel™ Array (VCA)テクノロジのボール・グリッド・アレイ(BGA)パッケージで供給されます。

このアーキテクチャは、コスト効率の優れたアプリケーションで車載用コプロセッサ、ハイブリッド・ラジオ、およびアンプを高い性能で同時に動作させるよう設計されており、DRA75x (「Jacinto 6 EP」および「Jacinto 6 Ex」)、DRA74x「Jacinto 6」、DRA72x「Jacinto 6 Eco」、およびDRA71x「Jacinto 6 Entry」ファミリのインフォテインメント・プロセッサからの完全な拡張性があります。

Neon™拡張機能を搭載したシングル・コアのArm Cortex-A15 RISC CPUと、TI C66x VLIW浮動小数点DSPコアにより、プログラムが可能です。Armプロセッサにより、開発者は制御機能と、DSPおよびコプロセッサ上でプログラムされる他のアルゴリズムとを分離して、システム・ソフトウェアの複雑性を低減できます。

さらに、TIはArmおよびDSP用に完全な開発ツールのセットを提供しており、Cコンパイラのほか、デバッグ・インターフェイスによってソースコードの実行を見通すことができます。

すべてのデバイスで、暗号化アクセラレーションが使用可能です。セキュアなブートのサポート、デバッグ・セキュリティ、信頼される実行環境のサポートなど、サポートされる他のセキュリティ機能はすべて、高セキュリティ(HS)デバイスで使用可能です。HSデバイスの詳細については、TI代理店にお問い合わせください。

DRA79x Jacinto 6 RSP (ラジオ・サウンド・プロセッサ)デバイス・ファミリは、AEC-Q100標準に従って認定済みです。

このデバイスは電源レール・マッピングが単純化されているため、PMIC ソリューションのコストを低減できます。

The DRA79x processor is offered in a 538-ball, 17×17-mm, 0.65-mm ball pitch (0.8mm spacing rules can be used on signals) with Via Channel™ Array (VCA) technology, ball grid array (BGA) package.

The architecture is designed to deliver high-performance concurrencies for automotive applications in a cost-effective solution, providing full scalability from the DRA75x ("Jacinto 6 EP" and "Jacinto 6 Ex"), DRA74x "Jacinto 6" and DRA72x "Jacinto 6 Eco" family of infotainment processors.

Programmability is provided by a single-core Arm Cortex-A15 RISC CPU with Neon extensions and a TI C66x VLIW floating-point DSP core. The Arm processor lets developers keep control functions separate from other algorithms programmed on the DSP and coprocessors, thus reducing the complexity of the system software.

Additionally, TI provides a complete set of development tools for the Arm, and DSP, including C compilers and a debugging interface for visibility into source code execution.

Cryptographic acceleration is available in all devices. All other supported security features, including support for secure boot, debug security and support for trusted execution environment are available on High-Security (HS) devices. For more information about HS devices, contact your TI representative.

The DRA79x Jacinto 6 Entry processor family is qualified according to the AEC-Q100 standard.

The device features are simplified power supply rail mapping which enables lower cost PMIC solutions.

DRA79xプロセッサは538ボール、17×17mm、0.65mmボール・ピッチ(信号には0.8mm間隔のルールを使用できます)で、Via Channel™ Array (VCA)テクノロジのボール・グリッド・アレイ(BGA)パッケージで供給されます。

このアーキテクチャは、コスト効率の優れたアプリケーションで車載用コプロセッサ、ハイブリッド・ラジオ、およびアンプを高い性能で同時に動作させるよう設計されており、DRA75x (「Jacinto 6 EP」および「Jacinto 6 Ex」)、DRA74x「Jacinto 6」、DRA72x「Jacinto 6 Eco」、およびDRA71x「Jacinto 6 Entry」ファミリのインフォテインメント・プロセッサからの完全な拡張性があります。

Neon™拡張機能を搭載したシングル・コアのArm Cortex-A15 RISC CPUと、TI C66x VLIW浮動小数点DSPコアにより、プログラムが可能です。Armプロセッサにより、開発者は制御機能と、DSPおよびコプロセッサ上でプログラムされる他のアルゴリズムとを分離して、システム・ソフトウェアの複雑性を低減できます。

さらに、TIはArmおよびDSP用に完全な開発ツールのセットを提供しており、Cコンパイラのほか、デバッグ・インターフェイスによってソースコードの実行を見通すことができます。

すべてのデバイスで、暗号化アクセラレーションが使用可能です。セキュアなブートのサポート、デバッグ・セキュリティ、信頼される実行環境のサポートなど、サポートされる他のセキュリティ機能はすべて、高セキュリティ(HS)デバイスで使用可能です。HSデバイスの詳細については、TI代理店にお問い合わせください。

DRA79x Jacinto 6 RSP (ラジオ・サウンド・プロセッサ)デバイス・ファミリは、AEC-Q100標準に従って認定済みです。

このデバイスは電源レール・マッピングが単純化されているため、PMIC ソリューションのコストを低減できます。

The DRA79x processor is offered in a 538-ball, 17×17-mm, 0.65-mm ball pitch (0.8mm spacing rules can be used on signals) with Via Channel™ Array (VCA) technology, ball grid array (BGA) package.

The architecture is designed to deliver high-performance concurrencies for automotive applications in a cost-effective solution, providing full scalability from the DRA75x ("Jacinto 6 EP" and "Jacinto 6 Ex"), DRA74x "Jacinto 6" and DRA72x "Jacinto 6 Eco" family of infotainment processors.

Programmability is provided by a single-core Arm Cortex-A15 RISC CPU with Neon extensions and a TI C66x VLIW floating-point DSP core. The Arm processor lets developers keep control functions separate from other algorithms programmed on the DSP and coprocessors, thus reducing the complexity of the system software.

Additionally, TI provides a complete set of development tools for the Arm, and DSP, including C compilers and a debugging interface for visibility into source code execution.

Cryptographic acceleration is available in all devices. All other supported security features, including support for secure boot, debug security and support for trusted execution environment are available on High-Security (HS) devices. For more information about HS devices, contact your TI representative.

The DRA79x Jacinto 6 Entry processor family is qualified according to the AEC-Q100 standard.

The device features are simplified power supply rail mapping which enables lower cost PMIC solutions.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
39 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRA79x インフォテインメント・アプリケーション・プロセッサ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2019年 8月 12日
* エラッタ DRA79x Silicon Errata 2016年 12月 12日
アプリケーション・ノート Integrating virtual DRM between VISION SDK and PSDK on Jacinto6 SOC PDF | HTML 2021年 5月 5日
アプリケーション・ノート IVA-HD Sharing Between VISION-SDK and PSDKLA on Jacinto6 SoC PDF | HTML 2020年 8月 24日
アプリケーション・ノート AM57x, DRA7x, and TDA2x EMIF Tools (Rev. E) 2020年 1月 6日
アプリケーション・ノート Integrating New Cameras With Video Input Port on DRA7xx SoCs PDF | HTML 2019年 6月 11日
ユーザー・ガイド DRA79x J6 RSP - SoC for Automotive Infotainment Technical Reference Manual (Rev. C) 2019年 5月 21日
EVM ユーザー ガイド (英語) DRA79x EVM CPU board user's guide (Rev. B) PDF | HTML 2019年 3月 11日
アプリケーション・ノート Achieving Early CAN Response on DRA7xx Devices 2018年 11月 28日
アプリケーション・ノート DRA74x_75x/DRA72x Performance (Rev. A) 2018年 10月 31日
アプリケーション・ノート Audio Post Processing Engine on Jacinto™ DRA7x Family of Devices 2018年 9月 14日
アプリケーション・ノート The Implementation of YUV422 Output for SRV 2018年 8月 2日
アプリケーション・ノート MMC DLL Tuning (Rev. B) 2018年 7月 31日
アプリケーション・ノート Integrating AUTOSAR on TI SoC: Fundamentals 2018年 6月 18日
アプリケーション・ノート ECC/EDC on TDAxx (Rev. B) 2018年 6月 13日
アプリケーション・ノート Tools and Techniques to Root Case Failures in Video Capture Subsystem 2018年 6月 12日
アプリケーション・ノート Sharing VPE Between VISIONSDK and PSDKLA 2018年 5月 4日
アプリケーション・ノート Android Boot Optimization on DRA7xx Devices (Rev. A) 2018年 2月 13日
アプリケーション・ノート Using Peripheral Boot and DFU for Rapid Development on Jacinto 6 Devices (Rev. A) 2017年 11月 30日
アプリケーション・ノート Jacinto6 Spread Spectrum Clocking Configuration (Rev. A) 2017年 11月 27日
アプリケーション・ノート Optimizing DRA7xx and TDA2xx Processors for use with Video Display SERDES (Rev. B) 2017年 11月 7日
アプリケーション・ノート A Guide to Debugging With CCS on the DRA75x, DRA74x, TDA2x and TDA3x Family of D (Rev. B) 2017年 11月 3日
アプリケーション・ノート Optimization of GPU-Based Surround View on TI’s TDA2x SoC 2017年 9月 12日
アプリケーション・ノート Using DSS Write-Back Pipeline for RGB-to-YUV Conversion on DRA7xx Devices 2017年 8月 14日
アプリケーション・ノート Software Guidelines to EMIF/DDR3 Configuration on DRA7xx Devices 2017年 7月 12日
アプリケーション・ノート Linux Boot Time Optimizations on DRA7xx Devices 2017年 3月 31日
アプリケーション・ノート Interfacing DRA75x and DRA74x Audio to Analog Codecs (Rev. A) 2017年 2月 17日
アプリケーション・ノート Early Splash Screen on DRA7x Devices 2017年 1月 31日
アプリケーション・ノート Quality of Service (QoS) Knobs for DRA74x, DRA75x & TDA2x Family of Devices (Rev. A) 2016年 12月 15日
アプリケーション・ノート Gstreamer Migration Guidelines 2016年 4月 26日
ユーザー・ガイド Jacinto6 Android Video Decoder Software Design Specification User's Guide 2016年 4月 21日
ユーザー・ガイド Jacinto6 Android Video Encoder Software Design Specification User's Guide 2016年 4月 21日
アプリケーション・ノート Flashing Binaries to DRA7xx Factory Boards Using DFU 2016年 4月 14日
アプリケーション・ノート Tools and Techniques for Audio Debugging 2016年 4月 13日
アプリケーション・ノート Debugging Tools and Techniques With IPC3.x 2016年 3月 30日
アプリケーション・ノート Modifying Memory Usage for IPUMM Applications Loaded IPC 3.x for DRA75x, DRA74x (Rev. A) 2016年 1月 15日
ホワイト・ペーパー Informational ADAS as Software Upgrade to Today’s Infotainment Systems 2014年 10月 14日
アプリケーション・ノート Guide to fix Perf Issues Using QoS Knobs for DRA74x, DRA75x, TDA2x & TD3x Device 2014年 8月 13日
ホワイト・ペーパー Today’s high-end infotainment soon becoming mainstream 2014年 6月 2日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRA79XEVM — DRA79x の評価基板

Jacinto™ DRA79x 評価基板は、インフォテインメント、再構成可能なデジタル・クラスタ、統合型デジタル・コックピットのような各種アプリケーションの開発迅速化と市場出荷期間の短縮を意図した設計を採用しています。Jacinto DRA79x インフォテインメント SoC 全体にまたがるスケーラビリティと再使用を目的として、この EVM はスケーラビリティの高い異種アーキテクチャを搭載した Jacinto DRA797 SoC をベースにしています。この SoC は、以下の機能を組み合わせています。

  • Arm® Cortex®-A15 コア
  • 2 個の Arm Cortex-M4 (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
ソフトウェア開発キット (SDK)

PROCESSOR-SDK-ANDROID-AUTOMOTIVE-DRA7X

Processor SDK Linux Automotive

Processor SDK Linux Automotive is the foundational software development platform for TI's Jacinto™ DRAx family of Infotainment SoCs. The software framework allows users to develop feature-rich Infotainment solutions such as reconfigurable digital instrument (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Arm ベースのプロセッサ
DRA710 グラフィック機能搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、600MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA712 インフォテインメントとクラスタ向けグラフィック機能とデュアル Arm Cortex-M4 搭載、600MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA714 グラフィック機能と DSP 搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、600MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA716 インフォテインメントとクラスタ向け、グラフィック機能と DSP 搭載、800MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA718 グラフィック機能と DSP 搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、1GHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA722 車載インフォテインメントとクラスタ向け、グラフィック機能と DSP 搭載、800MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA724 車載インフォテインメントとクラスタ向け、グラフィック機能と DSP 搭載、1GHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA725 車載インフォテインメントとクラスタ向け、グラフィック機能と DSP 搭載、1.2GHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA726 1.5GHz Arm Cortex-A15、インフォテインメントとクラスタ向けのグラフィックスと DSP 搭載 DRA74P ISP を統合し DRA74x SoC プロセッサとピン互換のマルチコア SoC プロセッサ DRA75P ISP を統合し DRA75x SoC とピン互換のインフォテインメント・アプリケーション向けマルチコア SoC プロセッサ DRA76P ISP を使用したデジタル コックピット アプリケーション向け高性能マルチコア SoC DRA77P ペリフェラル拡張と ISP を使用したデジタル・コックピット・アプリケーション向け高性能マルチコア SoC DRA790 オーディオ アンプ向け 500MHz C66x DSP 搭載 300 MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA791 オーディオ アンプ向け 750MHz C66x DSP 搭載 300 MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA793 オーディオ アンプ向け、750MHz C66x DSP 搭載、500MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA797 オーディオ アンプ向け、750MHz C66x DSP 搭載、800MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
デジタル信号プロセッサ (DSP)
DRA780 オーディオ アンプ向け、500MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ DRA781 オーディオ アンプ向け、750MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ DRA782 オーディオ アンプ向け、2 個の 500 MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ DRA783 オーディオ アンプ向け、2 個の 750 MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ DRA785 オーディオ・アンプ向け、2x 1000 MHz C66x DSP と 2 つのデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ DRA786 オーディオ アンプ向け、2 個の 500MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 と EVE 搭載、SoC プロセッサ DRA787 オーディオ アンプ向け、2 個の 750MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 と EVE 搭載、SoC プロセッサ DRA788 オーディオ アンプ向け、2 個の 1000MHz C66x DSP と 1 個の EVE と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ
ダウンロードオプション
ソフトウェア開発キット (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-AUTOMOTIVE-DRA7X PROCESSOR-SDK-LINUX-AUTOMOTIVE-DRA7X

Processor SDK Linux Automotive

Processor SDK Linux Automotive is the foundational software development platform for TI's Jacinto™ DRAx family of Infotainment SoCs. The software framework allows users to develop feature-rich Infotainment solutions such as reconfigurable digital instrument (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Arm ベースのプロセッサ
DRA710 グラフィック機能搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、600MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA712 インフォテインメントとクラスタ向けグラフィック機能とデュアル Arm Cortex-M4 搭載、600MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA714 グラフィック機能と DSP 搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、600MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA716 インフォテインメントとクラスタ向け、グラフィック機能と DSP 搭載、800MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA718 グラフィック機能と DSP 搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、1GHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA722 車載インフォテインメントとクラスタ向け、グラフィック機能と DSP 搭載、800MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA724 車載インフォテインメントとクラスタ向け、グラフィック機能と DSP 搭載、1GHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA725 車載インフォテインメントとクラスタ向け、グラフィック機能と DSP 搭載、1.2GHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA726 1.5GHz Arm Cortex-A15、インフォテインメントとクラスタ向けのグラフィックスと DSP 搭載 DRA746 車載インフォテインメントとクラスタ向け、グラフィック機能と DSP 搭載、デュアル 1.5GHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA74P ISP を統合し DRA74x SoC プロセッサとピン互換のマルチコア SoC プロセッサ DRA756 インフォテインメント向け、デュアル 1.5GHz A15、デュアル EVE、デュアル DSP、拡張型ペリフェラル SoC プロセッサ DRA75P ISP を統合し DRA75x SoC とピン互換のインフォテインメント・アプリケーション向けマルチコア SoC プロセッサ DRA76P ISP を使用したデジタル コックピット アプリケーション向け高性能マルチコア SoC DRA77P ペリフェラル拡張と ISP を使用したデジタル・コックピット・アプリケーション向け高性能マルチコア SoC DRA790 オーディオ アンプ向け 500MHz C66x DSP 搭載 300 MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA791 オーディオ アンプ向け 750MHz C66x DSP 搭載 300 MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA793 オーディオ アンプ向け、750MHz C66x DSP 搭載、500MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA797 オーディオ アンプ向け、750MHz C66x DSP 搭載、800MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
デジタル信号プロセッサ (DSP)
DRA780 オーディオ アンプ向け、500MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ DRA781 オーディオ アンプ向け、750MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ DRA782 オーディオ アンプ向け、2 個の 500 MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ DRA783 オーディオ アンプ向け、2 個の 750 MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ DRA785 オーディオ・アンプ向け、2x 1000 MHz C66x DSP と 2 つのデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ DRA786 オーディオ アンプ向け、2 個の 500MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 と EVE 搭載、SoC プロセッサ DRA787 オーディオ アンプ向け、2 個の 750MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 と EVE 搭載、SoC プロセッサ DRA788 オーディオ アンプ向け、2 個の 1000MHz C66x DSP と 1 個の EVE と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ
ダウンロードオプション
ソフトウェア開発キット (SDK)

PROCESSOR-SDK-RTOS-AUTOMOTIVE-DRA7X

Processor SDK Linux Automotive

Processor SDK Linux Automotive is the foundational software development platform for TI's Jacinto™ DRAx family of Infotainment SoCs. The software framework allows users to develop feature-rich Infotainment solutions such as reconfigurable digital instrument (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Arm ベースのプロセッサ
DRA710 グラフィック機能搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、600MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA712 インフォテインメントとクラスタ向けグラフィック機能とデュアル Arm Cortex-M4 搭載、600MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA714 グラフィック機能と DSP 搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、600MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA716 インフォテインメントとクラスタ向け、グラフィック機能と DSP 搭載、800MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA718 グラフィック機能と DSP 搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、1GHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA722 車載インフォテインメントとクラスタ向け、グラフィック機能と DSP 搭載、800MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA724 車載インフォテインメントとクラスタ向け、グラフィック機能と DSP 搭載、1GHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA725 車載インフォテインメントとクラスタ向け、グラフィック機能と DSP 搭載、1.2GHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA726 1.5GHz Arm Cortex-A15、インフォテインメントとクラスタ向けのグラフィックスと DSP 搭載 DRA74P ISP を統合し DRA74x SoC プロセッサとピン互換のマルチコア SoC プロセッサ DRA75P ISP を統合し DRA75x SoC とピン互換のインフォテインメント・アプリケーション向けマルチコア SoC プロセッサ DRA76P ISP を使用したデジタル コックピット アプリケーション向け高性能マルチコア SoC DRA77P ペリフェラル拡張と ISP を使用したデジタル・コックピット・アプリケーション向け高性能マルチコア SoC DRA790 オーディオ アンプ向け 500MHz C66x DSP 搭載 300 MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA791 オーディオ アンプ向け 750MHz C66x DSP 搭載 300 MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA793 オーディオ アンプ向け、750MHz C66x DSP 搭載、500MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA797 オーディオ アンプ向け、750MHz C66x DSP 搭載、800MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ
デジタル信号プロセッサ (DSP)
DRA780 オーディオ アンプ向け、500MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ DRA781 オーディオ アンプ向け、750MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ DRA782 オーディオ アンプ向け、2 個の 500 MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ DRA783 オーディオ アンプ向け、2 個の 750 MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ DRA785 オーディオ・アンプ向け、2x 1000 MHz C66x DSP と 2 つのデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ DRA786 オーディオ アンプ向け、2 個の 500MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 と EVE 搭載、SoC プロセッサ DRA787 オーディオ アンプ向け、2 個の 750MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 と EVE 搭載、SoC プロセッサ DRA788 オーディオ アンプ向け、2 個の 1000MHz C66x DSP と 1 個の EVE と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ
ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize embedded applications. Code Composer Studio is available across Windows®, Linux® and macOS® platforms.

(...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。

サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。

開始 ダウンロードオプション
alarm通知
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
車載ミリ波レーダー・センサ
AWR1443 車載、マイコンとハードウェア アクセラレータ内蔵、シングルチップ 76GHz ~ 81GHz レーダー センサ AWR1642 DSP とマイコンを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサ AWR1843 車載、DSP とマイコンとレーダー アクセラレータを統合、シングルチップ 76GHz ~ 81GHz レーダー センサ AWR1843AOP 車載、DSP とマイコンをアンテナ オン パッケージに内蔵、シングルチップ 76GHz ~ 81GHz レーダー センサ AWR2544 76 ~ 81GHz、FMCW (周波数変調連続波)、衛星向けオンチップ レーダー センサ AWR2944 車載、コーナー レーダーと長距離レーダー向け、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC (システム オン チップ) AWR2944P 76GHz ~ 81GHz、高性能シングルチップ FMCW (周波数変調連続波) レーダー センサ AWR6843 DSP、マイコン、レーダー アクセラレータを統合したシングルチップ 60GHz ~ 64GHz 車載レーダー センサ AWR6843AOP 車載、DSP とマイコンをアンテナ オン パッケージに内蔵、シングルチップ 60GHz ~ 64GHz レーダー センサ
デジタル信号プロセッサ (DSP)
AM2754-Q1 車載オーディオ向け、クワッド コア Arm® Cortex®-R5F、10.75MB SRAM 搭載、80 GFLOPS DSP マイコン AM62D-Q1 車載対応、Arm®Cortex®-A53、Cortex-R5F、LPDDR4 搭載、40GFLOPS DSP オーディオ プロセッサ DM505 15mm パッケージ封止、ビジョン分析向け SoC DRA780 オーディオ アンプ向け、500MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ DRA781 オーディオ アンプ向け、750MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ DRA782 オーディオ アンプ向け、2 個の 500 MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ DRA783 オーディオ アンプ向け、2 個の 750 MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ DRA785 オーディオ・アンプ向け、2x 1000 MHz C66x DSP と 2 つのデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ DRA786 オーディオ アンプ向け、2 個の 500MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 と EVE 搭載、SoC プロセッサ DRA787 オーディオ アンプ向け、2 個の 750MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 と EVE 搭載、SoC プロセッサ DRA788 オーディオ アンプ向け、2 個の 1000MHz C66x DSP と 1 個の EVE と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ TDA3LA ADAS アプリケーション向け、ビジョン アクセラレーション機能搭載、低消費電力 SoC TDA3LX ADAS アプリケーション向け、処理、画像処理、ビジョン アクセラレーションの各機能搭載、低消費電力 SoC TDA3MA ADAS アプリケーション向け、フル処理機能とビジョン アクセラレーション機能搭載、低消費電力 SoC TDA3MD ADAS アプリケーション向け、フル機能の画像処理能力搭載、低消費電力 SoC TDA3MV ADAS アプリケーション向け、フル処理機能、画像処理、ビジョン アクセラレーションの各機能搭載、低消費電力 SoC
C2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F280021 FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 32KB フラッシュ搭載、100MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F280021-Q1 車載対応、100MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、32KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン TMS320F280023 100MHz、FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F280023-Q1 車載対応、100MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン (MCU) TMS320F280023C FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 64KB フラッシュと CLB (構成可能ロジック ブロック) 搭載、100MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F280025 FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 128KB フラッシュ搭載、100MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F280025-Q1 車載、FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 128KB フラッシュ搭載、100MHz、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F280025C 100MHz、FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 128KB フラッシュと CLB (構成可能ロジック ブロック) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F280025C-Q1 車載対応、100MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、128KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック・ブロック) 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン TMS320F28P650DH 2 個の C28x と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU と FPU64 と 768kB フラッシュと 16 ビット ADC 搭載、600MIPS、C2000 32 ビット マイ TMS320F28P650DK C2000TM 32 ビット・マイコン、 2 個の C28x+CLA CPU 、ロックステップ、 1.28MB フラッシュ、 16 ビット ADC HRPWM 、 EtherCAT 、 CAN-FD TMS320F28P650SH 1 個の C28x と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU と FPU64 と 768kB フラッシュと 16 ビット ADC 搭載、400MIPS、C2000 32 ビット マイ TMS320F28P650SK 1 個の C28x と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU と FPU64 と 1.28MB フラッシュと 16 ビット ADC 搭載、400MIPS、C2000 32 ビット マ TMS320F28P659DH-Q1 車載、2 個の C28x と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) とロックステップと FPU64 と 768kB フラッシュと 16 ビット ADC 搭載、600MIPS、C2000 32 TMS320F28P659DK-Q1 C2000™ 32 ビット マイコン、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU、ロックステップ、1.28MB フラッシュ、16 ビット ADC、HRPWM、CAN-FD、AES TMS320F28P659SH-Q1 車載、1 個の C28x と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) と FPU64 と 768kB フラッシュと 16 ビット ADC 搭載、400MIPS、C2000 32 ビット マイコ
Wi-Fi 製品
CC3200 2 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU) CC3200MOD SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® と IoT (モノのインターネット) ワイヤレス・モジュール CC3220MOD SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ ワイヤレス・モジュール CC3220MODA アンテナ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ ワイヤレス・モジュール CC3220R 6 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU) CC3220S セキュア・ブートと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU) CC3220SF 1MB フラッシュと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU) CC3230S 256kB RAM、共存、WPA3、16 TLS ソケット、セキュア・ブート搭載、SimpleLink™ Arm Cortex-M4 Wi-Fi® マイコン (MCU) CC3230SF SimpleLink™ Arm Cortex-M4 Wi-Fi® マイコン (MCU)、256kB RAM + 1MB XIP フラッシュ、共存、WPA3、16 TLS ソケット、セキュア・ブート搭載 CC3235MODAS SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ デュアル・バンド ワイヤレス・アンテナ・モジュール・ソリューション CC3235MODASF 1MB XIP フラッシュ搭載、SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ デュアル・バンド・ワイヤレス・アンテナ・モジュール・ソリューション CC3235MODS 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4、デュアル・バンド Wi-Fi® CERTIFIED™ ワイヤレス・モジュール CC3235MODSF 1MB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4、デュアル・バンド Wi-Fi® CERTIFIED™ ワイヤレス・モジュール CC3235S 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 デュアル・バンド Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU) CC3235SF 1MB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 デュアル・バンド Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU) CC3501E SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy 5.4 対応ワイヤレス マイコン CC3551E SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy 5.4 対応ワイヤレス マイコン
Arm ベースのプロセッサ
AM3351 Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、1Gb イーサネット・ディスプレイ AM3352 Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、1Gb イーサネット・ディスプレイ、CAN AM3354 Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、CAN AM3356 Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN AM3357 Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、EtherCAT、PRU-ICSS、CAN AM3358 Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、PRU-ICSS、CAN AM3358-EP Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、3D、PRU-ICSS、HiRel、CAN AM3359 Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN AM4372 Sitara プロセッサ:ARM Cortex-A9 AM4376 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS AM4377 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT AM4378 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、3D グラフィックス AM4379 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D グラフィックス AM5706 Sitara プロセッサ:セキュア ブート機能搭載、コスト最適化 Arm Cortex-A15 と DSP AM5708 Sitara プロセッサ:マルチメディア機能とセキュア ブート機能搭載、コスト最適化 Arm Cortex-A15 と DSP AM5716 Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A15 と DSP AM5718 Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A15 と DSP、マルチメディア AM5718-HIREL AM5718-HIREL Sitara™ プロセッサ、シリコン・リビジョン 2.0 AM5726 Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A15 とデュアル DSP AM5728 Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A15 とデュアル DSP、マルチメディア AM5746 Sitara プロセッサ:ECC @ DDR、セキュア・ブート機能搭載のデュアル Arm Cortex-A15 / デュアル DSP AM5748 Sitara プロセッサ:マルチメディア機能、ECC @ DDR、セキュア・ブート機能搭載のデュアル Arm Cortex-A15 / デュアル DSP AM620-Q1 車載、ドライバー監視機能とネットワーク機能と V2X (車車間および路車間通信) システム向けの安全機能を組み込んだコンピューティング SoC (システム オン チップ) AM623 Arm® Cortex®-A53 ベースの物体検出機能とジェスチャ認識機能搭載、IoT (モノのインターネット) とゲートウェイ向け SoC AM625 Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジAI とフル HD デュアル ディスプレイを組み合わせた、人間と機械の対話型操作向け SoC AM625-Q1 車載、デジタル クラスタ向けの安全機能を組み込んだディスプレイ向け SoC (システム オン チップ) AM625SIP Arm® Cortex®-A53 と統合型 LPDDR4 を採用した汎用のシステム イン パッケージ AM62A3 低消費電力システム、ビデオ監視、リテール オートメーションに最適、1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) AM62A3-Q1 車載、1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、ダッシュボード カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (シス AM62A7 1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能を搭載し、2TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) に達するビジョン SoC で、低消費電力システム、ビデオ監視 AM62A7-Q1 1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、フロント カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、2 TOPS (1 TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (システム オ AM62P Arm® Cortex®A53 トリプル ディスプレイと 3D グラフィックスと 4K ビデオ コーデック搭載、ヒューマン マシン インターフェイス SoC (システム オン チ AM62P-Q1 車載、高度な 3D グラフィックス機能と 4K ビデオコーデックと組込みセーフティ機能搭載、ディスプレイ SoC AM6411 シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、シングル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6412 デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、シングル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6421 シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、デュアル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6422 PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ搭載、デュアルコア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、デュアルコア Cortex-R5F AM6441 シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6442 デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6526 ギガビット PRU-ICSS 搭載、デュアル Arm® Cortex®-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F Sitara™ プロセッサ AM6528 Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F、ギガビット PRU-ICSS、3D グラフィックス AM6546 ギガビット PRU-ICSS 搭載、クワッド Arm® Cortex®-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F Sitara™ プロセッサ AM6548 ギガビット PRU-ICSS と 3D グラフィックス搭載、クワッド Arm® Cortex®-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F Sitara™ プロセッサ AM68 デュアルコア 64 ビット Arm Cortex-A72 とグラフィックス機能と 1 ポートの PCIe Gen3 と USB 3.0 搭載、汎用 SoC (システム オン チップ) AM68A 1 ~ 8 台のカメラ、マシン ビジョン、スマート トラフィック、リテール オートメーションの各用途向け、8TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) ビジョン SoC AM69 汎用、グラフィックスと PCIe Gen 3 とイーサネットと USB 3.0 搭載、オクタル コア、64 ビット Arm Cortex-A72 AM69A 自律型移動ロボット、マシン ビジョン、モバイル DVR (デジタル ビデオ レコーダ)、AI ボックスの各用途向け、1 ~ 12 台のカメラに対応、32TOPS (1TOPS は 1 秒あたり AMIC110 Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、10 種類以上のイーサネット・プロトコル AMIC120 Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、10 種類以上の各種イーサネット・プロトコルとエンコーダ・プロトコルに対応 DRA710 グラフィック機能搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、600MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA712 インフォテインメントとクラスタ向けグラフィック機能とデュアル Arm Cortex-M4 搭載、600MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA714 グラフィック機能と DSP 搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、600MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA716 インフォテインメントとクラスタ向け、グラフィック機能と DSP 搭載、800MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA718 グラフィック機能と DSP 搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、1GHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA722 車載インフォテインメントとクラスタ向け、グラフィック機能と DSP 搭載、800MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA724 車載インフォテインメントとクラスタ向け、グラフィック機能と DSP 搭載、1GHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA725 車載インフォテインメントとクラスタ向け、グラフィック機能と DSP 搭載、1.2GHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA726 1.5GHz Arm Cortex-A15、インフォテインメントとクラスタ向けのグラフィックスと DSP 搭載 DRA750 インフォテインメント向け、デュアル 1.0GHz A15、デュアル DSP、拡張型ペリフェラル SoC プロセッサ DRA756 インフォテインメント向け、デュアル 1.5GHz A15、デュアル EVE、デュアル DSP、拡張型ペリフェラル SoC プロセッサ DRA75P ISP を統合し DRA75x SoC とピン互換のインフォテインメント・アプリケーション向けマルチコア SoC プロセッサ DRA77P ペリフェラル拡張と ISP を使用したデジタル・コックピット・アプリケーション向け高性能マルチコア SoC DRA790 オーディオ アンプ向け 500MHz C66x DSP 搭載 300 MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA791 オーディオ アンプ向け 750MHz C66x DSP 搭載 300 MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA793 オーディオ アンプ向け、750MHz C66x DSP 搭載、500MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA797 オーディオ アンプ向け、750MHz C66x DSP 搭載、800MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA821U 4 ポート イーサネット スイッチと 1 個の PCIe スイッチ搭載、デュアル Arm Cortex-A72 とクワッド Cortex-R5F 採用、マルチコア DSP DRA821U-Q1 車載対応、デュアル Arm® Cortex®-A72 とクワッド Cortex-R5F と 4 ポートのイーサネット スイッチと PCIe 搭載、ゲートウェイ SoC DRA829J 8 ポート イーサネット スイッチと 4 ポート PCIe スイッチ搭載、デュアル Arm Cortex-A72、クワッド Cortex-R5F、マルチコア DSP DRA829J-Q1 デュアル Arm Cortex-A72、クワッド Cortex-R5F、マルチコア DSP、8 ポート イーサネットと 4 ポート PCIe のスイッチ DRA829V デュアル Arm® Cortex®-A72、クワッド Cortex®-R5F、8 ポート イーサネット、4 ポート PCIe スイッチ DRA829V-Q1 デュアル Arm® Cortex®-A72、クワッド Cortex®-R5F、8 ポートのイーサネット、4 ポートの PCIe スイッチ TDA2E ADAS アプリケーション向け、グラフィック / ビデオ アクセラレーション機能搭載、SoC プロセッサ (23mm パッケージ) TDA2EG-17 ADAS アプリケーション向け、グラフィック / ビデオ・アクセラレーション機能搭載、SoC プロセッサ (17mm パッケージ) TDA2HF ADAS アプリケーション向け、フル機能ビデオ / ビジョン・アクセラレーション機能搭載、SoC プロセッサ TDA2HG ADAS アプリケーション向け、グラフィック / ビデオ / ビジョン アクセラレーション機能搭載、SoC プロセッサ TDA2HV ADAS アプリケーション向け、ビデオ / ビジョン アクセラレーション機能搭載、SoC プロセッサ TDA2LF ADAS アプリケーション向け SoC プロセッサ TDA2P-ABZ ADAS 向け、グラフィックス / 画像処理 / ビデオ / ビジョン アクセラレーションの各オプション搭載、TDA2 ピン互換 SoC ファミリ TDA2P-ACD ADAS 向け、グラフィックス / 画像処理 / ビデオ / ビジョン アクセラレーションの各オプションが利用可能、高性能 SoC ファミリ TDA2SA ADAS アプリケーション向け、高機能ビデオ / ビジョン・アクセラレーション機能搭載、SoC プロセッサ TDA2SG ADAS アプリケーション向け、高機能グラフィック / ビデオ / ビジョン アクセラレーション機能搭載、SoC プロセッサ TDA2SX ADAS アプリケーション向け、フル機能グラフィック / ビデオ / ビジョン アクセラレーション機能搭載、SoC プロセッサ TDA4VE-Q1 車載対応、自動パーキングと運転支援向け、AI とビジョン事前処理機能と GPU を搭載した SoC (システム・オン・チップ) TDA4VEN-Q1 車載、エントリ性能パーキング アシスト アプリケーション向け、AI とグラフィックス機能とディスプレイ搭載、ADAS SoC TDA4VL-Q1 車載対応、サラウンド・ビューとパーキング・アシストの各アプリケーション向け、AI とグラフィックス機能を搭載した SoC (システム・オン・チップ) TDA4VM ディープ ラーニングとビジョンとマルチメディアの各アクセラレータ搭載、デュアル Arm® Cortex®-A72 SoC と C7x DSP TDA4VM-Q1 車載、ディープ ラーニング使用、L2、L3、近接場分析システム向けのシステム オン チップ
産業用ミリ波レーダー・センサ
IWR1443 マイコンとハードウェア アクセラレータを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz ミリ波センサ IWR1642 DSP とマイコンを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz ミリ波センサ
Arm Cortex-M4 マイコン
MSP432E401Y イーサネット、CAN、1MB フラッシュ、256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マイコン (MCU) MSP432E411Y イーサネット、CAN、TFT LCD、1MB フラッシュ、256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マイコン TM4C1230C3PM 高性能 32 ビット ARM® Cortex®-M4F ベース マイコン TM4C1230D5PM 64KB フラッシュと 24KB RAM と CAN 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1230E6PM 128KB フラッシュと 32KB RAM と CAN 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1230H6PM 256KB フラッシュと 32KB RAM と CAN 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1231C3PM 32KB フラッシュと 12KB RAM と CAN と RTC 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1231D5PM 64KB フラッシュと 24KB RAM と CAN と RTC 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1231D5PZ 64KB フラッシュと 24KB RAM と CAN と RTC 搭載、100 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1231E6PM 128KB フラッシュと 24KB RAM と CAN と RTC 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1231E6PZ 128KB フラッシュと 32KB RAM と CAN と RTC 搭載、100 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1231H6PGE 256KB フラッシュと 32KB RAM と CAN と RTC 搭載、144 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1231H6PM 256KB フラッシュと 32KB RAM と CAN と RTC 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1231H6PZ 256KB フラッシュと 32KB RAM と CAN と RTC 搭載、100 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1232C3PM 32kb フラッシュ、32kb RAM、CAN、USB-D、64 ピン LQFP を搭載、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU TM4C1232D5PM 64KB フラッシュと 12KB RAM と CAN と USB-D 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1232E6PM 128kb フラッシュ、24kb RAM、CAN、USB-D、64 ピン LQFP を搭載、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU TM4C1232H6PM 256KB フラッシュと 32KB RAM と CAN と USB-D 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1233C3PM 32kb フラッシュ、32kb RAM、CAN、RTC、USB-D、64 ピン LQFP を搭載、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU TM4C1233D5PM 64KB フラッシュと 12KB RAM と CAN と RTC と USB-D 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1233D5PZ 64KB フラッシュと 24KB RAM と CAN と RTC と USB-D 搭載、100 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1233E6PM 128KB フラッシュと 24KB RAM と CAN と RTC と USB-D 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1233E6PZ 128KB フラッシュと 32KB RAM と CAN と RTC と USB-D 搭載、100 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1233H6PGE 256KB フラッシュと 32KB RAM と CAN と RTC と USB-D 搭載、144 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1233H6PM 256KB フラッシュと 32KB RAM と CAN と RTC と USB-D 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1233H6PZ 256KB フラッシュと 32KB RAM と CAN と RTC と USB-D 搭載、100 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1236D5PM 64KB フラッシュと 32KB RAM と CAN と USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1236E6PM 128kb フラッシュ、24kb RAM、CAN、USB、64 ピン LQFP を搭載、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU TM4C1236H6PM 256KB フラッシュと 32KB RAM と CAN と USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1237D5PM 64KB フラッシュと 32KB RAM と CAN と RTC と USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1237D5PZ 64kb フラッシュ、24kb RAM、CAN、RTC、USB、100 ピン LQFP を搭載、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU TM4C1237E6PM 128kb フラッシュ、24kb RAM、CAN、RTC、USB、64 ピン LQFP を搭載、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースの MCU TM4C1237E6PZ 128KB フラッシュと 32KB RAM と CAN と RTC と USB 搭載、100 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1237H6PGE 80MHz、256KB フラッシュ、32KB RAM、CAN、RTC、USB 搭載、144 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU) TM4C1237H6PM 64KB フラッシュと 32KB RAM と CAN と RTC と USB 搭載、256 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1237H6PZ 256KB フラッシュと 32KB RAM と CAN と RTC と USB 搭載、100 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C123AE6PM 128KB フラッシュと 32KB RAM と 2 個の CAN 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C123AH6PM 256KB フラッシュと 32KB RAM と 2 個の CAN 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C123BE6PM 128KB フラッシュと 32KB RAM と 2 個の CAN と RTC 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C123BE6PZ 128KB フラッシュと 32KB RAM と 2 個の CAN と RTC 搭載、100 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C123BH6NMR 80MHz、256KB フラッシュ、32KB RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、32 ビット Arm® Cortex®-M4F ベースのマイコン TM4C123BH6PGE 256KB フラッシュと 32KB RAM と 2 個の CAN と RTC 搭載、144 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C123BH6PM 256KB フラッシュと 32KB RAM と 2 個の CAN と RTC 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C123BH6PZ 256KB フラッシュと 32KB RAM と 2 個の CAN と RTC 搭載、100 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C123BH6ZRB 256KB フラッシュと 32KB RAM と 2 個の CAN と RTC 搭載、157 ピン BGA 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C123FE6PM 128KB フラッシュと 32KB RAM と 2 個の CAN と USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C123FH6PM 80MHz、256KB フラッシュ、32KB RAM、2 個の CAN、USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU) TM4C123GE6PM 128KB フラッシュと 32KB RAM と 2 個の CAN と RTC と USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C123GE6PZ 128KB フラッシュと 32KB RAM と 2 個の CAN と RTC と USB 搭載、100 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C123GH6NMR 80MHz、256KB フラッシュ、32KB RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、32 ビット Arm® Cortex®-M4F ベースのマイコン TM4C123GH6PGE 80MHz、256KB フラッシュ、32KB RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、144 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU) TM4C123GH6PM 256KB フラッシュ、32KB RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、64 ピン LQFP 封止、80MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C123GH6PZ 80MHz、256KB フラッシュ、32KB RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、100 ピン LQFP 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU) TM4C123GH6ZRB 80MHz、256KB フラッシュ、32KB RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、157 ピン BGA 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU) TM4C123GH6ZXR 80MHz、256KB フラッシュ、32KB RAM、2 個の CAN、RTC、USB 搭載、168 ピン BGA 封止、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU) TM4C1290NCPDT 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU) TM4C1290NCZAD 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU) TM4C1292NCPDT 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+MII 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU) TM4C1292NCZAD 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+MII 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1294KCPDT 120MHz、512KB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU) TM4C1294NCPDT 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1294NCZAD 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU) TM4C1297NCZAD 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と LCD 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1299KCZAD 512KB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と LCD 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C1299NCZAD 120MHz、1MB フラッシュ、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 搭載、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン (MCU) TM4C129CNCPDT 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C129CNCZAD 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C129DNCPDT 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+MII と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C129DNCZAD 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+MII と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C129EKCPDT 512KB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C129ENCPDT 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C129ENCZAD 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C129LNCZAD 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と LCD と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C129XKCZAD 512KB フラッシュと 256KB RAM と USB と ENET MAC+PHY と LCD と AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン TM4C129XNCZAD 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY、LCD、AES 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
Arm Cortex-M0+ マイコン
MSPM0C1103 8KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0C1103-Q1 車載、8KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC と LIN 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0C1104 16KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0C1104-Q1 車載、16KB フラッシュと 1KB SRAM と 12 ビット ADC と LIN 搭載、24MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G1105 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G1106 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G1107 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプ搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G1505 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載 MSPM0G1506 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載 MSPM0G1507 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭 MSPM0G1519 512kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の ADC と DAC と 3 個のコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3105 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3105-Q1 車載、32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3106 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3106-Q1 車載、64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3107 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3107-Q1 車載、128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 12 ビット 4Msps ADC とオペアンプと CAN-FD 搭載、80MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0G3505 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレー MSPM0G3505-Q1 車載、32KB フラッシュと 16KB SRAM と ADC と DAC とコンパレータとオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載、80MHz Arm® Cort MSPM0G3506 64KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) MSPM0G3506-Q1 車載、64KB フラッシュと 32KB SRAM と ADC と DAC とコンパレータとオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載、80MHz Arm® Cort MSPM0G3507 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) MSPM0G3507-Q1 車載、128KB フラッシュと 32KB SRAM と ADC と DAC とコンパレータとオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載、80MHz Arm® Cor MSPM0G3519 512kB デュアルバンク フラッシュと 128kB SRAM と 2 個の CAN-FD と 2 個の ADC と DAC とコンパレータ搭載、80MHz ARM® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1105 32KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1106 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1117 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU with 128KB dual-bank flash, 16KB SRAM, 12-bit 1.68Msps ADC MSPM0L1227 128KB デュアルバンク フラッシュ、32KB SRAM、12 ビット ADC、COMP、VBAT、PSA-L1 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1227-Q1 車載、128KB デュアルバンク フラッシュと 32KB SRAM と 12 ビット ADC と コンパレータと VBAT 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1228 256KB デュアルバンク フラッシュ、32KB SRAM、12 ビット ADC、COMP、VBAT、PSA-L1 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1228-Q1 車載、256KB デュアルバンク フラッシュと 32KB SRAM と 12 ビット ADC と コンパレータと VBAT 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1303 8KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1304 16KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1304-Q1 車載、16KB フラッシュ と 2KB RAM と 12 ビット ADC とオペアンプと LIN 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ MSPM0L1305 32KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1305-Q1 車載対応、32KB フラッシュ と 4KB RAM と 12 ビット ADC と OPA と LIN 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ MSPM0L1306 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1306-Q1 車載対応、64KB フラッシュ と 4KB RAM と 12 ビット ADC と OPA と LIN 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ MSPM0L1343 8KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1344 16KB フラッシュと 2KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス・アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1345 32KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス・アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L1346 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと TIA (トランスインピーダンス・アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン MSPM0L2227 128KB デュアルバンク フラッシュと 32KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと LCD と VBAT と PSA-L1 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0 MSPM0L2228 256KB デュアルバンク フラッシュと 32KB SRAM と 12 ビット ADC と コンパレータと LCD と VBAT と PSA-L1 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M MSPM0L2228-Q1 車載対応、256KB デュアルバンク フラッシュ、32KB SRAM、ADC、COMP、LCD、VBAT 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン
Arm Cortex-R マイコン
AM2431 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン AM2432 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン AM2434 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン AM2612 リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 500MHz 動作、デュアルコア Arm Cortex-R5F マイコン AM2631 リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、シングルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン AM2631-Q1 車載、リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、シングルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン AM2632 リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン AM2632-Q1 車載対応、リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン AM2634 リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン AM2634-Q1 車載対応、リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン AM263P2 OptiFlash とリアルタイム制御機能を搭載、最大 400MHz 動作、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン AM263P4 リアルタイム制御機能搭載、拡張可能メモリ、最大 400MHz 動作、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン AM263P4-Q1 車載、リアルタイム制御機能搭載、拡張可能メモリ、最大 400MHz 動作、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
CC1310 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) CC1311P3 352KB フラッシュと +20dBm パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン CC1311R3 352KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン CC1312PSIP Sub-1 GHz system-in-package (SIP) module with integrated power amplifier CC1312R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) CC1312R7 704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン CC1314R10 1MB のフラッシュと最大 296KB の SRAM 搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン CC1350 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) CC1352P パワー・アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) CC1352P7 パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz 対応のワイヤレス マイコン CC1352R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) CC1354P10 1MB フラッシュと 296KB SRAM とパワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチバンド ワイヤレス マイコン CC1354R10 1MB のフラッシュと最大 296KB の SRAM 搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチバンド ワイヤレス マイコン
車載ワイヤレス接続製品
CC2640R2F-Q1 車載認証済み、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン CC2745P10-Q1 車載、1MB フラッシュと HSM (ハードウェア セキュリティ モジュール) と APU (アプリケーション プロセッシング ユニット) と CAN-FD と +20dBm パワー アンプ搭載、Si CC2745R10-Q1 車載、1MB フラッシュと HSM (ハードウェア セキュリティ モジュール) と APU (アプリケーション プロセッシング ユニット) と CAN-FD 搭載、SimpleLink™ Blueto
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2340R2 256kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2640R2F 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス マイコン CC2640R2L SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス・マイコン CC2652P パワー・アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm Cortex-M4F、マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン CC2652P7 704KB フラッシュと統合型パワー・アンプ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン CC2652PSIP パワー・アンプ内蔵、SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス SIP (システム・イン・パッケージ) モジュール CC2652R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン CC2652R7 704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2652RB 水晶不使用、BAW 共振器搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F、マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン CC2652RSIP 352kB メモリ搭載、SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・システム・イン・パッケージ・モジュール CC2674P10 1MB フラッシュとパワー アンプ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2674R10 1MB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2755R10 1MB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M33 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン
開始 ダウンロードオプション
オペレーティング・システム (OS)

GHS-3P-INTEGRITY-RTOS — Green Hills 社の INTEGRITY RTOS

Green Hills Software オペレーティング・システムの主力製品、INTEGRITY RTOS はパーティショニング・アーキテクチャを基盤として構築され、トータルな信頼性、絶対的なセキュリティ、および最大リアルタイム・パフォーマンスを実現する組込みシステムを提供しています。INTEGRITY はさまざまな業界での認定実績により、そのリーダーシップを裏付けられており、オペレーティング・システムのリアルタイムな安全性、セキュリティ、信頼性で高いレベルのソリューションを提供しています。

Green Hills Software の詳細については、www.ghs.com (...)
購入先:Green Hills Software
サポート・ソフトウェア

VCTR-3P-MICROSAR — マイコンと HPC (高性能コンピュータ) 向け、Vector の MICROSAR AUTOSAR ソフトウェア

MICROSAR と DaVinci の各製品ファミリは、マイコンと HPC 向けの洗練された組込みソフトウェアと強力な開発ツールを通じて、ECU (電子制御ユニット) の開発のシンプル化に寄与します。高度なインフラ ソフトウェアを使用すると、ECU の最適な基盤を製作し、関連ツールを活用して、関係のある多様な開発タスクをシンプルにすることができます。MICROSAR 組込みソフトウェアの開発は、AUTOSAR CLASSIC や ADAPTIVE などの関連規格に準拠しています。このソフトウェアは、ISO 26262 に準拠した ASIL D (...)
シミュレーション・モデル

DRA71x and DRA79x BSDL Model (Rev. A)

SPRM695A.ZIP (15 KB) - BSDL Model
シミュレーション・モデル

DRA71x and DRA79x IBIS Model

SPRM697.ZIP (9618 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

DRA71x and DRA79x Thermal Model

SPRM696.ZIP (2 KB) - Thermal Model
計算ツール

CLOCKTREETOOL — Clock Tree Tool for Sitara™ ARM® Processors

The Clock Tree Tool (CTT) for Sitara™ ARM®, Automotive, and Digital Signal Processors is an interactive clock tree configuration software that provides information about the clocks and modules in these TI devices. It allows the user to:
  • Visualize the device clock tree
  • Interact with clock tree (...)
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCCSP (CBD) 538 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ