JAJSII9E april 2020 – june 2023 DRA821U , DRA821U-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
HIGH FREQUENCY OSCILLATOR | ||||||
BALL NAMES: OSC1_XI, WKUP_OSC0_XI | ||||||
BALL NUMBERS:K19 / K21 | ||||||
VIH | High-level input voltage | 0.65 × VDDSHV(1) | V | |||
VIL | Low-level input voltage | 0.35 × VDDSHV(1) | V | |||
VHYS | Input Hysteresis Voltage | 49 | mV |