DRV10983デバイスは、3相のセンサレス・モータ・ドライバで、内蔵のパワーMOSFETにより最大2Aの連続駆動電流を供給できます。このデバイスは、コストの制限が厳しく、低ノイズで、外付け部品数が少ないアプリケーションに特化して設計されています。
DRV10983デバイスは、独自のセンサレス制御方式を使用して連続的な正弦駆動を行うため、整流の結果として一般に発生する純音響の発生が大幅に低下しています。デバイスへのインターフェイスは、単純で柔軟に設計されています。モータはPWM、アナログ、またはI2C入力により直接制御できます。モータ速度のフィードバックは、FGピンまたはI2Cインターフェイスから得られます。
DRV10983デバイスには降圧レギュレータが搭載されており、電源電圧を効率的に5Vまたは3.3Vへ降圧して、内部と外部の回路に電力を供給します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
DRV10983 | HTSSOP (24) | 7.80mm×6.40mm |
DRV10983Z |