DRV10987デバイスは三相のセンサレス180°正弦モータ・ドライバで、パワーMOSFETが内蔵されており、最大2Aまでの連続駆動電流を供給できます。このデバイスはコストが重要で、低ノイズで、外付け部品数の少ないファンやポンプ用途向けに特化して設計されています。™
DRV10987デバイスは、最低6.2Vの電源電圧でモータへ電流を供給します。電源電圧が28Vを超える場合、デバイスはモータの駆動を停止し、DRV10987の回路を保護します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
DRV10987 | HTSSOP (24) | 7.80mm×6.40mm |