DRV2604Lデバイスは低電圧の触覚ドライバで、クローズド・ループ・アクチュエータ制御システムにより、ERMおよびLRAで高品質の触覚フィードバックを行います。このスキーマにより、アクチュエータの加速一貫性、開始時間、ブレーキ時間の性能が向上し、共有のI2C互換バスまたはPWM入力信号でアクセス可能になります。
DRV2604Lデバイスには十分なRAMが内蔵されており、ユーザーは100を超えるカスタマイズされたスマート・ループ・アーキテクチャ波形をプリロードできます。これらの波形はI2C経由で即座に再生でき、オプションとしてハードウェアのトリガ端子でトリガすることもできます。
さらに、リアルタイム・プレイバック・モードではホスト・プロセッサがメモリ・プレイバック・エンジンをバイパスして、I2C経由でホストから直接波形を再生できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ (最大) |
---|---|---|
DRV2604L | DSBGA (9) | 1.50mm×1.50mm |
DRV2604L | VSSOP (10) | 3.00mm×3.00mm |
Changes from E Revision (August 2016) to F Revision
Changes from D Revision (June 2015) to E Revision
Changes from C Revision (September 2014) to D Revision