DATA SHEET
DRV2605L 2~5.2V LRAおよびERM用触覚ドライバ エフェクト・ライブラリおよびスマート・ループ・アーキテクチャ搭載
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 柔軟な触覚および振動ドライバ
- LRA (リニア共振アクチュエータ)
- ERM (偏心回転質量)
- I2C制御のデジタル・プレイバック・エンジン
- 波形シーケンサおよびトリガ
- I2Cによるリアルタイム・プレイバック・モード
- I2Cデュアル・モード駆動(オープンおよびクローズド・ループ)
- スマート・ループ・アーキテクチャ(特許出願中の制御アルゴリズム)
- 自動オーバードライブおよびブレーキ
- 自動共振トラッキングおよび報告(LRAのみ)
- 自動アクチュエータ診断
- 自動レベル較正
- 広範なアクチュエータ・モデルのサポート
- ライセンスされたImmersion TouchSense® 2200の機能
- Immersionエフェクト・ライブラリを内蔵
- 音声から振動への変換機能
- バッテリ放電に対応して駆動を補償
- 広い電圧範囲(2V~5.2V)
- 効率的な差動スイッチング出力駆動
- PWM入力、デューティ・サイクルの制御範囲0%~100%
- ハードウェア・トリガ入力
- 短いスタートアップ時間
- 1.8V互換、VDD許容のデジタル・インターフェイス