DATA SHEET
DRV2667 ピエゾ・ハプティクス・ドライバ昇圧、デジタル・フロント・エンド、内部波形メモリ付き
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 統合型デジタル・フロント・エンド
- 最高 400kHz の I2C バス制御
- 先進の波形シンセサイザ
- 2kB の内部波形メモリ
- 100 バイトの内部 FIFO インターフェイス
- Immersion TS5000 準拠
- オプションのアナログ入力
- 高電圧ピエゾ・ハプティクス・ドライバ
- 200VPP、300Hz で最大 100nF を駆動
- 150VPP、300Hz で最大 150nF を駆動
- 100VPP、300Hz で最大 330nF を駆動
- 50VPP、300Hz で最大 680nF を駆動
- 差動出力
- 105V の内蔵昇圧コンバータ
- 可変昇圧電圧
- 可変昇圧電流制限
- プログラム可能な昇圧電流制限機能
- パワー FET およびダイオードを内蔵
- 変圧器不要
- 2ms の短いスタートアップ時間
- 3.3~5.5V の広い電源電圧範囲
- 1.8V 互換、VDD 許容のデジタル・ピン