JAJSPK9 January 2023 DRV2901
PRODUCTION DATA
DRV2901 は高性能レンズ・クリーナ・トランスデューサ・ドライバです。このシステムで必要とされるのは、シンプルな受動 LC 復調フィルタだけであり、実績のある EMI 規格に準拠した、高品質かつ高効率の増幅を実現します。このデバイスには、2 系統の電源 (1 系統は GVDD および VDD 用の 12 V、もう 1 系統は PVDD 用の 12V~48 V) が必要です。DRV2901 は、パワーオン・リセットを内蔵しており、電源オン・シーケンスを必要としません。
DRV2901 のチップ上には革新的な保護システムが搭載されており、システムに損傷を与える可能性のあるさまざまな故障状態からデバイスを保護します。これらの保護機能には、短絡保護、過電流保護、低電圧保護、および過熱に対する保護があります。DRV2901 には独自に新設計された電流制限回路が備わっており、高レベルの過渡状態において、デバイスがシャットダウンする可能性を低減します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DRV2901 | 44 ピン HTSSOP | 14.0mm×6.1mm |