JAJSTJ2A June 2024 – July 2025 DRV2911-Q1
PRODUCTION DATA
外部負荷要件が 40mA 未満の場合、インダクタを抵抗に置き換えることができます。抵抗モードでは、外部抵抗で電力が消費されるので、インダクタ モードでの降圧よりも効率が低くなります。抵抗を適切にスケーリングするには、以下の式を使用します。ULC1001-Q1 の最大消費電流は、おおよそ 10mA、IULC です。DRV2911-Q1 の内部電流、IDRV_INT、消費電力は 10mA、PVDD は 25V、降圧電圧は 5V と想定されており、降圧抵抗の定格は 400mW 以上とする必要があります。抵抗定格を選択する際は、レイアウトの周囲温度範囲と全体の放熱を考慮してください。
図 6-8 に、抵抗モードでの降圧レギュレータの接続を示します。